- 새소식
- Piab는 작은 공간을 차지하는 이젝터에 기능이 추가된 piCOMPACT®10X SMART를 소개드립니다
Piab는 작은 공간을 차지하는 이젝터에 기능이 추가된 piCOMPACT®10X SMART를 소개드립니다
2022. 12. 8.에 게시됨

piCOMPACT®10X SMART는 차세대 생산 제어 기능 및 사용 편의성을 제공하는 작고 효율적이며 지능적인 이젝터입니다. COAX® 기술 및 통합 IO-Link 기술을 기반으로 하는 piCOMPACT®10X SMART는 향상된 유연성, 더 신속한 설치 및 고객의 요구 사항에 부합할 수 있는 개선된 맞춤 기능을 제공합니다.
공기 구동식 멀티 스테이지 이젝터 piCOMPACT®10X를 기반으로 하여 밸브 온/오프, 밸브 블로우 오프, 진공 스위치 및 에너지 절약 기능과 같은 통합 제어를 제공하며 조합구성 가능한 플랫폼을 기반으로 제작되어 쉽게 사용자 맞춤화가 가능합니다. 업그레이드된 SMART 버전 piCOMPACT®10X SMART에는 누출 경고, 성능 모니터링 타이머 및 진공 주기 카운터와 같은 특수 예방 기능 외에도 예측 유지 관리가 가능한 스마트 기능이 포함되어 있습니다.
piCOMPACT®10X SMART는 제약 및 전자 산업 분야의 고급 패키징 업무에 가장 적합하며, 생산자가 복잡하지만 깔끔한 스마트 시스템을 빠르고 쉽게 실현할 수 있도록 도와줍니다.
가치를 더하는 주요 기능:
- 통합 제어 기능을 갖춘 COAX® 기술을 기반으로 하는 조합구성 가능한 진공 이젝터로, 에너지 효율이 높고 안정적인 진공흡입유량을 만들어 냅니다.
- IO-Link 기술은 설정이 쉽고 케이블링이 간단하여 설치가 단순하고 비용이 저렴합니다.
- 예를 들어, IO-Link 인터페이스를 사용하여 펌프의 센서로부터 성능 및 프로세스 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
- 3~8개의 이젝터로 구성된 스택 (복합 취부) 장치는 공통 IO Link 인터페이스와
- 압축공기 흡입 및 배출구를 공유하여 케이블링 및 배관이 간단합니다.
- Piab의 특화된 소프트웨어 패키지 및 적용 업무 예제가 이용 가능하며 시장을 선도하는 브랜드들의 로봇 PLC 프로그래밍 추가 지침 및 데이터 세트 라이브러리를 함께 이용하실 수 있습니다.