- 새소식
- Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다
Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다
2022. 5. 24.에 게시됨

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다. 이러한 옵션에는 각도조절기, 잠금식 볼 조인트 및 확장 키트가 포함됩니다.
스테인리스 스틸 각도조절기를 사용하면 여러 진공 패드를 직렬로 연결할 수 있습니다. 통합된 M8 3/8” 암나사를 금속 레일이나 프로파일에 고정시키는 등 진공 시스템에 진공 패드를 쉽게 장착할 수 있습니다.
스테인리스 스틸로 만들어진 – 잠금식 볼 조인트–를 사용하면 예를 들어 고정 장치 또는 그리메이스말단장치에서 진공 패드의 각도 조절을 할 수 있습니다. 진공 패드의 각도를 사물 표면과 평행하게 하면 성능이 향상됩니다. 잠금식 볼 조인트는 두 가지 크기로 제공됩니다.
알루미늄 확장 키트는 알루미늄 프로파일용으로 설계된 클램프가 있는 고정 튜브입니다. 이 키트는 플레이트에 직접 나사로 고정되거나 높이를 조절할 수 있는 부착물을 만들 수도 있습니다. 100mm 또는 200mm 길이로 제공됩니다.
고객이 얻을 수 있는 이점
- EOAT 설계의 유연성 향상
- 진공 패드와 스마트 구성 요소의 손쉬운 추가 및 통합 제공
- EOAT에서 진공 패드를 필요한 각도로 안전하게 고정하여 안정적인 시스템 구축