- 새소식
- Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항
Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항
2023. 3. 14.에 게시됨

4개의 새로운 컵이 자동차용 진공 패드 시리즈에 추가되었습니다. 4개의 새로운 진공 패드는 각각 Ø100mm 및 Ø125mm의 두 가지 새로운 크기로 PAF (Piab Automotive Flat) 및 PAB (Piab Automotive Bellow) 제품군을 확장합니다.
자동차용 진공 패드는 크기와 인터페이스 측면에서 업계 표준을 지원하며 배치 및 설치를 간소화합니다. 그러나 이러한 진공 패드는 자동차 분야 이외의 응용 분야에도 마찬가지로 유용합니다. 이제 새로운 100mm 및 125mm 진공 패드 덕분에 더욱 그렇습니다.
새로운 제품과 이전 제품 모두 60 경도(A) 무실리콘 Nitril-PVC로 제작되어 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 제품입니다. 자동차용 진공 패드는 작동하는 동안 전단력을 더 잘 견딜 수 있도록 마찰 돌기가 있습니다. 모든 모델에는 성형 알루미늄 인서트가 함께 제공되어 전용 피팅 솔루션 또는 빠른 연결 시스템 T-슬롯을 포함한 모든 Piab 동등 제품에 사용할 수 있습니다. 자동차용 진공 패드는 낮은 진공 수준에서도 작동하도록 설계되어 모든 리프트에 대해 안전한 “공압력”을 보장합니다.
PAB – Piab 자동차 벨로즈 타입(7가지 크기, 직경 30~125mm):
- 자동차산업 분야에 얇은 금속판용으로 개발
부드러운 그립감을 제공하는 벨로우즈 - 물체와 그립 영역 모두에서 연결 각도 및 높이 차이의 사소한 편차를 보정합니다.
- 편평한 표면 및 고르지 않거나 굴곡진 표면에 적합
- 건조하고 유분이 있는 표면을 모두 흡착 이송
- 전단력을 견딤
PAB – Piab 자동차 플랫 타입(7가지 크기, 직경 30~125mm):
- 벨로우즈 없이 플랫함
- 편평하고 고른 표면을 위해 고안됨(예: 자동차산업 분야에서 얇은 금속판)
- 빠른 배출 및 빠른 자동 흡착 이송움직임으로 인한 가속과 힘을 견딜 수 있는 견고한 설계로 인해 고속 응용 분야에 적합합니다.
- 건조하고 유분이 있는 표면을 모두 취급할 수 있도록 설계
- 높은 전단력을 견디는 능력 보강
주요 응용 분야
- 자동차 응용 분야에서 건조하고 유분이 있는 얇은 금속판을 처리하도록 설계
- 다양한 산업 부문의 작업에 적합합니다. 예: 백색 가전, 최종 조립품, 항공 우주, 목재 산업 등.
관련 제품
- FSCM®: Flexible Suction Cup Mount는 특히 자동차 산업을 염두에 두고 개발된 유연한 진공 패드용 장착 시스템입니다.
- piCOMPACT®: 자동차 산업에 적합한 Piab의 이젝터 제품(진공 이젝터).
- piSAFE®: 중앙집중방식 또는 분산식 진공 시스템, EOAT 또는 독립형 - piSAFE 프로그램은 높은 진공 안전성과 성능을 갖춘 조합구성 가능하고 가벼운 제품을 제공합니다.
- Duraflex® 미끄러짐 방지용 진공패드 프로그램: Piab의 자동차용 진공 패드, 매우 까다로운 응용 분야를 위한 “고급” 진공 패드를 보완하기에 적합.