- 새소식
- Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다
Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다
2023. 2. 7.에 게시됨

달걀을 흡착이송할 때 떨어뜨리지 않도록 안전하고 단단하게 잡아야 합니다. 이것은 지금까지 고속 달걀 자동화 공정의 한계였습니다. Piab의 새롭고 안정적인 달걀 진공 패드를 사용하면 에너지를 절약하면서 공정을 빠르게 진행할 수 있습니다.
안정적인 디자인과 다단계 작동을 갖춘 Piab의 새로운 ECX36 달걀 진공 패드는 제품 진공파기를 쉽게 제어할 수 있습니다. 따라서 공정에서 달걀 손상 위험을 현저하게 줄여 달걀 흡착이송에 고속 적용이 가능합니다.
작동 시 낮은 진공이 필요하여 에너지가 절약됩니다. 비용을 낮추고 환경 친화적인 생산을 보장하는데 에너지 절약의 필요성이 커지고 있습니다. 단단하지만 부드러우면서도 안전한 그리핑 과정 때문에 흡착이송 과정에서 달걀이 깨지는 것을 줄일 수 있습니다. 이로 인해 청소의 필요성이 줄어들어 기계 가동 중지 시간도 감소됩니다.
어쨌든 달걀 진공 패드의 청소가 필요한 경우, 이는 현장에서 쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 ECX36은 FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 및 EU 2023/2006 규정을 준수할 뿐만 아니라 세제 및 초음파 세척에 장기간 견딜 수 있습니다.
주요 고객 혜택
- 다단계 구동과 안정적인 설계로 고속 적용 가능
- 저진공 수준만 필요하므로 에너지 효율적인 공정 가능
- 세제 및 초음파 세척과 짝을 이루는 손쉬운 현장 세척 및 장기적 저항성.