- 새소식
- Piab의 새로운 과일 진공 패드인 FCX50으로 아보카도부터 주키니까지 모든 과일을 부드럽게 그리핑
Piab의 새로운 과일 진공 패드인 FCX50으로 아보카도부터 주키니까지 모든 과일을 부드럽게 그리핑
2023. 2. 7.에 게시됨

과일 피킹에서는 유연성이 핵심입니다. 안정적인 공정을 위해서는 까다로운 표면과 다양한 모양의 품목을 흡착이송할 수 있는 진공 패드가 필요합니다. Piab의 새로운 검출 가능 과일 진공 패드 FCX50은 이 모든 것을 갖췄습니다. 유연한 벨로즈로 축 외 그립 및 조정이 가능하며 표면용 다중 립 디자인으로 우수한 씰링을 보장합니다.
Piab의 새로운 과일 진공 패드 FCX50은 혁신적인 다중 립 디자인으로 까다롭고 투과성 있는 표면과 다양한 모양을 가진 품목을 흡착이송하는 데 적합합니다. 그렇게 까다로운 물체에 대해 뛰어난 씰링 기능으로 누출을 줄일 수 있기 때문에 Piab의 새로운 과일 진공 패드를 사용하면 더 작은 진공펌프를 사용할 수 있어 에너지를 절약할 수 있습니다. 생산 중에 검출 가능성을 위해 식품 등급 실리콘 재질에 적은 비율의 금속 분말을 첨가합니다.
필요한 진공 수준이 낮은 덕분에, FCX50 진공 패드는 과일을 확실하면서도 부드럽게 그리핑하여, 고객들에게 원래 상태의 과일을 납품할 수 있도록 보장합니다. 또한 이 진공 패드는 크기가 매우 다양한 과일을 흡착이송할 수 있습니다. 과일의 좁은 부분이든 넓은 부분이든 피킹이 가능합니다. 진공 패드가 축 외의 과일 쪽으로 낮춰지더라도 유연한 벨로즈로 립이 조정, 재정렬 및 단단하게 씰링할 수 있습니다. FCX50 패드는 FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 및 EU 2023/2006 규정을 준수합니다.
주요 고객 혜택
- 다양한 크기의 과일을 흡착이송하기 위한 다수의 립
- 낮은 진공 수준의 공정 덕분에 과일의 원래 상태 유지 가능
- 거칠고 불규칙한 표면을 안전하게 잡을 수 있음