- 새소식
- Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.
Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.
2022. 5. 24.에 게시됨

Piab는 틈새 응용 분야에서도 진공 기술을 사용할 수 있도록 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 기술 격차를 좁혀나가면서 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.
새로운 P 시리즈 진공 패드는 특히 석재 타일, 목재 또는 바둑판 무늬처럼 견고하게 구조화되어 있고 고르지 않은 평평한 표면을 처리하는 데 적합합니다. 마모 시 쉽게 교체할 수 있는 EPDM 고무 프로필 씰이 있는 알루미늄으로 제작되어 지금까지 고려되지 않았던 표면에서의 진공 기술 사용이 가능해졌습니다. P 진공 패드 시리즈는 35mm, 60mm 및 100mm의 세 가지 사이즈로 제공되며, 사이즈당 한 번의 피팅이 가능합니다.
고객이 얻을 수 있는 이점:
- 매우 튼튼하고 내구성이 뛰어난 진공 패드로 거친 재료를 안정적으로 처리
- EPDM 프로파일만 마모의 영향을 받고 전체 진공 패드를 교체할 필요 없이 쉽게 교체할 수 있어 비용에 민감하고 환경 친화적인 솔루션
적용 분야
- 건축업 – 석재 타일 및 벽돌 처리
- 목재업 – 가공되지 않은 거친 빔 처리
- 금속업 – 바둑판 무늬 처리
- 기타 거칠거나 견고하게 구조화되어 있고 고르지 않은 표면