수의학 응용 프로그램으로 상자 성형의 생산성 향상

Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.
CoBox Erector라고 하는 Cob-Solution의 시스템은 Palermo 지방에 있는 고객의 Partinico 현장의 물류 부서 내부에 설치되었습니다. 이 솔루션은 작업자가 상자를 성형하고 테이핑하는 반복적인 작업에서 벗어나 부가가치가 더 높은 작업에 전념할 수 있도록 설계되었습니다.
프로세스 체인
이 시스템은 완벽하게 조합구성 가능하며 이중 베이 설계 덕분에 다양한 상자 형식을 흡착이송할 수 있습니다. 각 베이의 최대 용량은 상자 두께가 5mm인 40개입니다. 이 시스템은 조립식 상자를 창고에서 직접 가져와 분당 4개의 상자를 성형하고 테이핑할 수 있습니다. Piab의 솔루션이 포함된 그리퍼는 성형 단계에서 사용됩니다.
상자가 성형되고 테이핑이 되면 시스템 위에 놓인 롤러 분체이송기에 상자를 올려 놓고 중력으로 라인으로 내려보내고 작업자는 고객들이 온라인으로 주문한 약을 채웁니다. 이 상자들은 자동 창고에서 생산 라인으로 공급됩니다.
상자들 속을 채우고 나면 Cob-Solution 시스템으로 닫은 후 테이프로 고정됩니다. 그런 다음 작업자가 검사하고 자동으로 라벨을 붙여 고객에게 발송합니다.
Cob-Solution 공장은 현장 개입을 줄이고 시간과 자원을 최적화하기 위해 원격 지원을 갖추고 있습니다.
그리핑 도전
Cob-Solution의 CEO인 Federico Caroppo는 "어려웠던 점은 처리할 박스 형식의 치수 차이였는데, Piab의 기술자들이 안정되고 정확하게 고객의 가장 크고 무거운 상자도 그리핑할 수 있게 해 준 덕분에 해결되었다."라고 말합니다.
"또 다른 문제는 판지의 다공성과 강성이었다. 여기에서도 Piab의 기술자와 Piab의 공인 대리점인 Cristian Mazzetti의 전문 지식이 올바른 기술을 선택하는 데 있어 최선의 방법으로 우리를 안내했다."라고 Cob-Solution의 기술 관리자인 Matteo Barbieri가 덧붙여 말했습니다.
협력 및 결과
Federico는 계속 말합니다. "Piab은 신뢰성을 보장해줄 수 있기 때문에 항상 우리의 표준화된 솔루션에서 첫 번째 선택지였다. 이 경우처럼 제품을 혼용하여 고객이 예비부품을 구하기 어렵게 하는 일이 일어나지 않도록 완전한 진공 그리핑 시스템의 크기를 조정하고 공급할 수 있는 공급업체를 확보하는 것이 중요하다.
Matteo는 다음과 같이 결론을 내립니다. "채택된 자동화 솔루션 덕분에 우리 고객은 생산성이 30% 향상되었으며 다른 생산 공장에도 우리 시스템을 도입하는 것을 고려하고 있다. 대부분의 중소기업은 협업 기술이 자사에게 무엇을 해줄 수 있는지 아직 완전히 인식하지 못하고 있으며 우리는 기업이 이러한 인식에 도달할 수 있도록 지원한다."
Piab 진공 기술의 장점
B-XP 벨로우즈 진공 패드는 판지와 같이 고르지 않고 다공성인 표면에 이상적입니다. 이 제품은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합했으며, Piab가 특수 개발한 재질인 DURAFLEX®로 제조됩니다. DURAFLEX® 재질도 마크가 없습니다.
COAX® 기술에 기반을 둔 piCOMPACT®23 SMART는 로봇 흡착이송 응용분야를 위해 개발된 조합구성이 가능한 진공 이젝터입니다. 이 제품은 진공 생성 및 분출을 위한 2개의 솔레노이드 밸브, 진공 스위치 및 압축 공기 소비를 줄이고 극도의 유연성으로 인해 로봇 설치 및 프로그래밍을 단순화하는 일련의 정교한 소프트웨어 기능을 통합했습니다. 최대 신뢰성, 다양성, 높은 유량율 및 짧은 사이클 시간을 위해 최적화된 설계가 특징입니다.
Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 제공합니다.
COB-Solution 소개
Cob-Solution은 협업 로봇 공학에 중점을 두고 2019년에 설립된 혁신적인 스타트업입니다. 이 회사는 보다 효율적인 생산 프로세스를 보장하는 Industry 4.0 관점의 첨단 기술을 사용하여 최첨단 자동화 솔루션을 제공합니다. Cob-Solution은 산업 자동화 분야에서 습득한 전문 기술과 노하우를 고객에게 제공하여 생산 주기를 분석하고 쉽게 자동화할 수 있는 반복 작업을 파악하여 생산성을 높여줍니다. Cob-Solution의 기계들은 애플리케이션에 가장 적합한 코봇을 사용하여 특정 요구 사항에 따라 설계되고 제조됩니다. 투자 수익을 극대화하고자 하는 모든 기업에게 합리적인 가격으로 유연성과 보안을 보장합니다.