- 새소식
- Piab의 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움
Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

전자상거래로 인해 제품을 빨리 출고해야 하는 요건이 급증하고 있습니다. Piab가 새로 개발한 CPT의 유연한 피킹 구역 덕분에 매 사이클마다 코봇을 통해 여러 개의 상자를 고속으로 흡착이송할 수 있습니다. 이를 통해, CPT는 더 많은 상자를 팔레타이징할 수 있게 되고, 궁극적으로는 매일 더 많은 팔레트를 즉시 선적 준비할 수 있습니다.
CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼로서, 고객이 동시에 더 많은 제품을 출고할 수 있게 해 드립니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서 다양한 모양의 상자 여러 개를 피킹할 수 있습니다. 한편 경량 본체로 피킹 횟수당 처리량을 더욱 높입니다. piSMART® 밸브장치가 포함되어 있기 때문에 작업의 최대 필요 속도가 더욱 확실히 보장됩니다.
한 번에 여러 개의 상자를 픽업하고 옮기며, 이와 동시에 그러한 그리퍼를 갖춘 코봇 암에 무게를 거의 추가하지 않기 때문에, 로봇의 마모가 크게 줄어들어 코봇의 수명을 늘려 줍니다.
CPT는 펌프 유닛 및 상자를 픽업하는 흡입 플레이트로 구성되어 있습니다. 다른 구성이 필요한 경우, 흡입 플레이트만 교체하면 됩니다. 따라서 최종작용공구장치 비용을 최대 80%까지 줄이는 동시에 최고 수준의 유연성을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, IO-Link를 지원하는 piSMART® 밸브장치는 시스템 업타임 극대화 보장을 위한 예측 유지보수 기능을 통해 인더스트리 4.0 기능을 제공합니다. 최신 COAX® 진공 발생 기술이 탑재되어 있어 공기소비량을 줄일 수 있고 최대 적재량에서 안전한 리프팅 파워를 보장할 수 있습니다.
한눈에 살펴보는 고객 이점:
- 여러 개의 상자 흡착이송을 위한 유연한 피킹 구역으로 일당 팔레트 출력 향상
- 움직임이 적고 그리퍼 무게가 가벼워 코봇 수명 연장
- EOAT는 여러 개가 아니라 하나만 필요하여 공구 장치 비용 절감
응용분야:
- 전자상거래
- 창고
- 물류