- 새소식
- Piab, 새로운 piSAFE® 프로그램 시행 전격 발표
Piab, 새로운 piSAFE® 프로그램 시행 전격 발표
2021. 4. 1.에 게시됨

Piab의 새로운 piSAFE® 는 안전성, 유연성, 속도 및 성능이 중요한 응용분야에서 개선된 기능을 제공합니다. piSAFE® 프로그램 솔루션은 특정 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 조합구성이 가능하고 가벼운 제품을 제공할 수 있도록 개발되었습니다.
유연한 설계와 유지보수 편의성 덕분에, Piab의 특허받은 COAX® 기술은 시장을 선도하는 진공 성능을 유지합니다. 안전이 최우선시되는 까다로운 로봇 응용분야와 인체공학적 핸들링 장치에 완벽합니다. 중앙집중방식 혹은 분산방식 진공 그리핑 시스템이든, 일반(업계 표준) EOAT 시스템 또는 독립형 마운팅에 대한 인터페이스이든 관계없이, piSAFE® 프로그램은 우수한 진공 안전성과 고객에게 맞춰 특정 고성능 구성이 가능합니다.
piSAFE® 프로그램의 주요 이점:
- 시스템 장애 또는 정전 시 진공 응용 분야에서 진공 상태를 유지하는 진공 안전성 논리턴 밸브(체크밸브)
- 중앙집중방식 및 분산방식 진공 시스템에 적합한 구성 사용 가능
- 로봇 공구 장치와 인체공학적 장비에서 좀 더 고가의 설비나 진공 탱크 안전용 설비로 교체 가능
- 안전에 대한 수요가 높은 로봇 응용분야에 적합
- (DIN/SS) – EN 13155 및 ASME 표준 B30.20과 같은 양중 규정을 준수해야 하는 인체공학적 리프팅 장비/조작기 및 크레인에 적합
- 에너지 절감 기능을 통해, 소음 및 탄소 배출량 저감
- 사이클당 최대 98% 공기 소비량 절감
- 경량 재질로 EOAT의 무게를 낮추어 로봇 모터의 마모를 줄이고 속도/가속 개선, 더 작고 저렴한 로봇 생산 가능성 촉진
piSAFE 프로그램 주요 기능:
- 에너지 절감 및 진공파기를 위한 내장통합 제어 기능을 갖춘COAX® 기술을 기반으로 진공이젝터와 조합구성 가능
- 손쉬운 통과 스위치 설치용 진공 감지 포트 포함
- 최대한의 진공파기 속도와 공기 소비량이 없는 진공파기를 지원하는 다양한 유형의 진공파기 기능으로 조합구성 가능
- 다양한 취부 선택사양으로 조합구성 가능
- 모듈형 설계로 손쉬운 유지보수, 빠른 연결 선택사양 및 응용분야 구성에 적합