- 새소식
- Piab는 콤팩트 펌프 프로그램에 COMPACT10E 추가
Piab는 콤팩트 펌프 프로그램에 COMPACT10E 추가
2020. 11. 11.에 게시됨

Piab 콤팩트 펌프 프로그램은 이제 더 작은 크기의 10mm 펌프 프로그램을 보완하기 위한 새로운 대안인 COMPACT10E로 확장되었습니다.
Piab는 빠른 픽-앤-플레이스 응용분야로 인해 생산성까지도 높여주는 단순한 진공 솔루션에 대한 수요에 부응하기 위해 COMPACT10E를 개발했습니다.
COMPACT10E는 품질이나 진공 성능을 저하시키지 않고도 경쟁력 있는 시장 가격을 제공하는 제한된 구성 대안으로 설계되었습니다.
COMPACT10E의 구성 대안에는 다음이 포함됩니다.
- 진공센싱 포함 또는 제외
- 진공 및 압축공기 푸시인 연결 직경의 두 가지 대안
- COMPACT10E는 두 가지 서로 다른 대체 COAX® 마이크로 카트리지로 구성 가능
- Ti - 높은 진공흡입유량
- Xi - 높은 진공도.
COMPACT10E는 공통 압축공기 연결부를 통해 하나의 매니폴드에 최대 8개의 유닛을 쌓을 수 있습니다. 매니폴드는 공통 소음기 또는 클린룸 응용분야에 적합한 공통 배기구로 구성할 수 있습니다.
COMPACT10E가 활용될 수 있는 주요 대상은 다음과 같은 여러 핵심 산업분야에서 볼 수 있는 빠른 픽-앤-플레이스 응용분야입니다.
전기/전자 및 반도체:
- 픽-앤-소트 또는 테스트/검사
- 구성품 위치 지정 장비: 고속(최저 50ms/사이클), SMT(표면실장기술) 기계.
- 가전 전자 제품 조립, 자동차 전기/전자 부품 등
소형 로봇 응용분야:
- 모바일 쉘 및 디스플레이 등 소형 부품의 조립
- 플라스틱(사출 성형), 금형에서 부품 제거
- 소모품, 작은 품목, 전구, 배터리, 신용카드, 칫솔, 고무 젖꼭지 등
제약 및 화장품 포장:
- 탑 로딩(케이스 안 카톤)
- 카톤 세우기