제안

카테고리

제품

내용

파이아브(Piab)는 벨로즈 타입 진공패드 라인에 새로운 65 mm 사이즈를 추가합니다

2019. 6. 23.에 게시됨
파이아브(Piab)는 벨로즈 타입 진공패드 라인에 새로운 65 mm 사이즈를 추가합니다

벨로즈 타입 진공패드 라인의 조합구성기안에 사이즈 추가 및 더 많은 기능의 피팅 추가.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 직경이 65 mm 인 진공패드를 포함, 벨로즈 타입 진공패드 라인을 확장하여 이미 광범위한 적용 범위를 확장하였습니다. 새로운 진공패드 사이즈는 인기있는 벨로즈 타입 진공패드 라인에 추가된 4 가지 사이즈 중 마지막입니다. 최근에 13, 26, 및 90 mm 사이즈의 진공패드가 출시되었습니다.

“우리는 벨로즈 타입 진공패드를 위한 사이즈 라인업에 갭을 좁히기로 하였습니다. 이 확장을 통해 우리는 고객에게 각각의 응용분야에 완벽하게 맞는 다양한 선택사양을 제공할 수 있게 되었습니다.” 라고 Josef Karbassi, 파이아브(Piab) 자동화 사업부 부사장은 말합니다.

“이 외에도 기존 벨로즈 타입 진공패드에 피팅을 추가하였으며, 벨로즈 타입 진공패드 라인 전체가 인기있는 고객 온라인 조합구성기에 포함되었습니다.” 라고 그는 말합니다.

선택된 많은 파이아브(Piab)의 벨로즈 타입 진공패드에 사용할 수 있는 다양한 피팅이 특수화된 진공흡입유량 제어밸브 및 필터와 같은 추가 기능을 제공합니다. 선택 및 맞춤형 솔루션을 지원하기 위하여 피팅과 표준 벨로즈 타입 진공패드 (B5 ~ B150)의 전체 범위가 웹사이트에 파이아브(Piab) 조합구성기에 포함되어 있습니다.

새로운 벨로즈 타입 진공패드는 니트릴(nitrile) 고무 (NBR), 마킹이 없는 HNBR 및 두 가지 등급의 실리콘 재질로 제공됩니다. 표준 등급 실리콘은 플라스틱 및 포장산업에서 널리 사용되는 벨로즈 타입 진공패드에 사용되며 대체 식품 등급 실리콘은 미국에서 정한 위생 기준 US (FDA 21CFR177.2600) 및 EU (EU 1935/2004)을 준수합니다.

“벨로즈 타입 진공패드의 매우 높고 일관된 품질은 인증된 고품질의 재질을 사용한다는 사실에 기인합니다. 우리의 고객들이 주문했던 진공패드들과 주문할 새로운 진공패드들이 동일할 것이라고 믿고 있다라는 사실을 잘 알고 있습니다.” 라고 Josef Karbassi는 말합니다.

파이아브(Piab)에 관하여
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 500명의 직원과 2018년 12억 SEK 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보
Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교