제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • 파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가: BFFT80P-2

파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가: BFFT80P-2

2021. 4. 1.에 게시됨

파이아브(Piab)는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 80mm인 진공패드를 포함시킴으로써 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 라인을 확장했습니다.

이 80mm 진공패드를 통해, 파이아브(Piab)는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공패드의 경쟁력 높은 범위에서 틈새를 메우고 있습니다. 새로운 크기인 BFFT80P-2는 10가지의 표준 미끄러짐 방지용 진공패드 피팅에 사용 가능합니다. 

벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드(BFFT) 설계는 아주 얇은 금속판(0.6~0.8mm)을 위한 최고의 선택으로, 찍힌 자국이 발생할 위험을 방지합니다. 이 새로운 진공패드는 향상된 벨로즈(좀 더 딱딱함)와 치수(높이, 직경 및 스트로크)를 갖추고 있어 일반 자동차 응용분야에 적합하고 시장에서 경쟁력이 있습니다.

BFFT80P-2는 평평한 표면 및 평탄하지 않거나 굴곡진 표면에서, 또는 레벨 완충이 필요한 경우(예: 판 개별 이송 응용분야) 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 프레스 성형 공정에서 외관 바디 자동차 부품을 취급하는 용도로 설계되었습니다.

진공패드와 안쪽 지지면은 특히 파이아브(Piab)에서 만든 고유한 소재인 듀라플렉스(DURAFLEX®)로 제작되어, 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 합니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공패드는 어느 방향이든 안정성과 우수한 그립력을 제공합니다. 재질은 이송되는 물체에 어떠한 자국도 남기지 않으며, 놀라운 탄성력을 유지합니다. 

제련된 안쪽의 미끄러짐 방지 패턴은 추가적인 그립 성능을 제공하고, 기존 진공패드보다 일반적으로 3~5배 정도 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다. BFFT80P-2는 금속판에 유분이 있는 경우 가장 적합하며 다음과 같은 경우에도 좋은 선택이 됩니다.

  • 유분이 없는 금속판 
  • 골판지 
  • 목재 
  • 유리 
  • 표면이 매우 깨끗해야 하는 물체(마크 프리)

기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교