- 새소식
- Piab가 piGRIP® 비닐팩 립(BGI)의 품질을 향상시킵니다. 특히 단단하고 얇고 섬세한 비닐 봉지를 들어 올리기 위해 제작되었습니다.
Piab가 piGRIP® 비닐팩 립(BGI)의 품질을 향상시킵니다. 특히 단단하고 얇고 섬세한 비닐 봉지를 들어 올리기 위해 제작되었습니다.
2020. 11. 30.에 게시됨

piGRIP®은 모든 유형의 피킹 응용 분야에 안성맞춤인 다양한 조합구성 가능한 진공패드 시리즈입니다. 사용자는 자신의 니즈에 맞는 립, 벨로우, 지지대 및 피팅을 선택합니다.
BGI-립(piGRIP® 비닐팩 립)은 건조하거나 젖은 음식/물질로 채워진 단단한 비닐팩과 스탠드업 파우치 모두를 피킹하기에 아주 좋습니다. BGI-2 립의 향상된 디자인은 또한 얇고 섬세한 비닐팩을 피킹하기에 우수한 성능을 제공합니다.
BGI-립 시리즈에서 크기 34, 41, 48 및 63mm는 새로 개선된 BGI-2 디자인을 가집니다. 전체적인 립 형상, 재료 및 크기가 기존 BGI 립과 비교해서 모두 동일합니다. 이 진공패드의 구성은 piGRIP® 주문형식 조합 프로그램에서 지원됩니다.