제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • Piab, 세 가지의 새로운 하위 제품군 추가로 자동차용 진공패드의 새로운 시리즈 확장

Piab, 세 가지의 새로운 하위 제품군 추가로 자동차용 진공패드의 새로운 시리즈 확장

2021. 6. 29.에 게시됨

Piab는 차체 공장 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 자신있게 소개합니다. 이 새로운 진공패드가 이제 전체 프로그램에 추가되어, 총 22가지 새로운 진공패드를 선보입니다.

새로운 시리즈의 진공패드는 간편한 배치 및 설치를 위해 업계 표준의 규격과 인터페이스를 지원합니다. 진공패드는 자동차산업 이외에 목재, 금속 시트 핸들링, 항공우주 및 가전에서도 사용할 수 있는 훌륭한 대체재가 될 수 있습니다.

모든 진공패드는 경도 60(A)의 무실리콘 니트릴 PVC 소재로 제작되어 내구성이 좋고 비용 효율적인 진공패드입니다. 자동차 진공패드는 작동하는 동안 전단력을 더 잘 견딜 수 있도록 마찰 돌기가 있습니다. 모든 진공패드에는 사출 제작된 알루미늄 인서트가 내장되어 사용자는 자체 피팅 솔루션을 부착하거나 Piab가 제공하는 빠른 연결 피팅 시스템(T-슬롯)을 포함한 기타 피팅 선택사양을 사용할 수 있습니다. 자동차 진공패드는 낮은 진공도에서도 작동하도록 설계했기 때문에 리프트 자체에 대한 충분한 진공 “여유”가 있습니다.

기존 진공패드:

PAF - Piab 자동차 플랫 타입, 진공패드 5개로 구성, 30~80mm.
PAF는 평면 및 고르지 않은/곡면 금속 시트 부품의 동적 핸들링을 위해 만든 원형 플랫 진공패드입니다. 진공패드의 허브 및 립의 마찰 패턴이 시트의 미끄러짐을 방지합니다. PAF는 먼지 및 이물질 위에서도 더욱 탁월한 씰링 효과가 있는 넓은 씰링 표면을 제공합니다. 진공패드는 모든 주요 자동차 산업 표준 피팅 뿐만 아니라 빠르게 변경할 수 있고 타원형 진공패드를 올바른 위치에 유지시켜 주는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯과 함께 사용 가능

  • 자동차산업에서 자주 핸들링하는 금속판과 같이 약간 굴곡이 있거나 평평한 표면에 사용하기 적합
  • 진공패드는 얇은 물체의 변형을 방지하는 돌기와 허브가 있어 높은 전단력을 견딜 수 있음
  • 높은 전단력을 견딜 수 있음
  • 건조한 부품뿐만 아니라 유분이 있는 부품도 취급할 수 있도록 설계되어 있음

PAB – Piab 자동차 벨로즈 타입, 진공패드 5개로 구성, 30~80mm.
PAB는 평면 및 고르지 않은/곡면 금속판 부품의 동적 핸들링을 위해 만든 원형 벨로즈 진공패드입니다. 진공패드의 허브 및 립의 마찰 패턴이 시트의 미끄러짐을 방지합니다. 진공패드는 먼지 및 이물질 위에서도 더욱 탁월한 씰링 효과를 발휘할 수 있도록 넓은 씰링 표면을 가지고 있습니다. 진공패드는 모든 주요 자동차산업 표준 피팅뿐만 아니라 빠른 변경이 가능하고 타원형 진공패드를 올바른 위치에 유지시켜 주는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯과 함께 사용 가능합니다.

  • 자동차산업 분야에서 얇은 금속판용
  • 평평한 표면 및 평평하지 않거나 굴곡진 표면에 맞게 만들어지고 레벨 완충이 필요한 분야, 예를 들면 판 개별 이송 응용분야에 적합
  • 건조한 부품 뿐만 아니라 유분이 있는 부품도 취급할 수 있도록 설계되어 있음
  • 높은 전단력을 견딜 수 있음
  • 안쪽의 지지면은 어떠한 방향으로 움직이든 안정적이면서도 우수한 그립력을 제공

새로운 진공패드:

PAOF - Piab 자동차 타원형 플랫 타입, 진공패드 4개로 구성, 16x50, 30x90, 40x80, 50x100mm.
PAOF는 직사각형 금속 시트 부품의 동적 핸들링 목적으로 만들어진 타원형 플랫 타입 진공패드입니다. POAF는 안정성이 우수하며 고유의 이동이 거의 없습니다. 진공패드 립의 마찰 패턴이 유분이 있는 시트의 미끄러짐을 방지합니다. PAOF는 먼지 및 이물질 위에서도 더욱 탁월한 씰링 효과를 발휘할 수 있도록 넓은 씰링 표면을 제공합니다. 진공패드는 모든 주요 자동차산업 표준 피팅뿐만 아니라 빠르게 변경할 수 있고 타원형 진공패드를 올바른 위치에 유지시켜 주는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯과 함께 사용 가능합니다.

  • 강화 리브 및 플레이트와 같은 자동차 차체 공장 응용분야의 금속판 등 표면이 약간 굴곡져 있거나 평평한 길쭉하고 좁은 시트 부품용으로 설계됨
  • 건조한 부품뿐만 아니라 유분이 있는 부품도 취급할 수 있도록 만들어짐
  • 높은 전단력을 견딜 수 있음
  • 돌기는 얇고 민감한 흡착물이 변형되지 않도록 막아 주고 양력이 흡착물의 표면과 평행일 때 더욱 탁월한 미끄러짐 방지 효과가 있습니다.

PAOB - Piab 자동차 타원형 벨로즈 타입, 진공패드 3개로 구성, 30x60, 40x80, 55x110mm.
PAOB는 직사각형 금속 시트 부품의 동적 핸들링 목적으로 만들어진 타원형 벨로즈 타입 진공패드입니다. 진공패드는 안정성이 양호하고 고유의 이동이 거의 없으며 레벨 완충이 필요한 경우 매우 적합합니다. PAOB는 흡착물을 변형시키거나 손상시키지 않고 얇은 시트를 핸들링할 때 적합합니다. 진공패드 립의 마찰 패턴이 유분이 있는 시트의 미끄러짐을 방지합니다. 진공패드는 먼지와 이물질 위에서도 더욱 탁월한 씰링 효과를 발휘할 수 있도록 넓은 씰링 표면을 갖추고 있으며 끈적임과 자동흡착을 방지하기 위한 릿지가 있습니다. 또한 진공패드는 내파를 방지하기 위한 벨로즈의 인포스먼트를 제공합니다. 진공패드는 모든 주요 자동차산업 표준 피팅뿐만 아니라 빠르게 변경할 수 있고 타원형 진공패드를 올바른 위치에 유지시켜 주는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯과 함께 사용 가능합니다.

  • 자동차 프레스 라인 및 다양한 부품, 크기 및 형태를 위한 피더 시스템에 사용하는 표면이 돔형 및 평평한 직사각형 흡착물을 위해 설계되었습니다.
  • 건조하고 유분이 있는 표면용으로 제작하였습니다.
  • 높이가 다른 물체를 핸들링할 수 있습니다.

PAXB - Piab 자동차 X-tra 벨로즈 타입, 진공패드 5개로 구성, 32~88mm.
PAXB는 파이프 등 매우 불규칙하고 굴곡진 금속 시트/흡착물의 동적 핸들링을 위한 높은 스트로크를 가지도록 만들어진 원형 다단 벨로즈 타입 진공패드입니다(오목형 및 볼록형 표면 모두에 사용 가능). 진공패드는 부품에 배치된 동안 높은 흡착력과 감쇠 효과를 제공합니다. 수평력에 대해 매우 양호한 안정성 및 저항력을 가지고 있으며 마찰 패턴은 유분이 있는 시트가 미끄러지지 않도록 방지합니다. 진공패드는 먼지 및 이물질 위에서도 더욱 탁월한 씰링 효과를 발휘할 수 있도록 넓은 씰링 표면을 제공합니다. 진공패드와 릿지를 시작하는 데에는 낮은 진공도가 필요하고 벨로즈에 대한 인포스먼트가 추가되어 끈적임, 자동흡착 및 내파를 방지합니다. 진공패드는 모든 주요 자동차산업 표준 피팅뿐만 아니라 빠르게 변경할 수 있고 타원형 진공패드를 올바른 위치에 유지시켜 주는 빠른 연결 시스템인 T-슬롯과 함께 사용 가능합니다.

  • 우수한 레벨 완충이 필요한 경우 플랫 타입과 불규칙/굴곡진 금속 표면용으로 설계됨
  • 자동차 차체 공장 응용분야의 건조하고 유분이 있는 금속판용 다단 벨로즈가 있는 미끄러짐 방지용 진공패드입니다.

Piab 자동차산업용 진공패드 (pdf)

 

더 자세한 사항을 알고 싶으신가요? 문의해 주십시오!


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교