- 새소식
- Piab는 새로운 크기, 씰링 링 및 성능 옵션으로 Kenos® 포대/자루 그리퍼 프로그램을 확장합니다
Piab는 새로운 크기, 씰링 링 및 성능 옵션으로 Kenos® 포대/자루 그리퍼 프로그램을 확장합니다
2021. 9. 9.에 게시됨

Kenos® 그리퍼 제품군을 완성하는 KSG 그리퍼는 다양한 재질, 크기 및 내용물의 비닐팩을 흡착이송하여 고객의 요구를 완벽하게 충족시킵니다.
고도로 안정적인 KSG 그리퍼는 Piab® 웹사이트에서 직접 제공하는 제품 주문형식 조합 프로그램을 통해 고객의 특정 요구 사항에 부응합니다. 여기에서 고객은 그리핑 영역의 치수, 진공발생기(내부 또는 외부), 다양한 씰링 링, 광범위한 부속품을 선택할 수 있습니다.
이제 KSG 그리퍼가 더 작은 크기인 230x140mm로 제공됩니다. KSG 그리퍼 프로그램에서 사용 가능한 옵션에 내마모성이 우수한 새로운 파란색 천연 고무 씰링 링이 추가되었습니다. 또한 성능 향상을 위해 최대 8개의 COAX® 카트리지로 KSG를 구성할 수도 있습니다.
당사의 KSG 그리퍼는 식품, 화학, 제약, 건설 및 소비재와 같은 산업 부문에서 분말, 과립, 느슨한 제품이나 액상 제품이 들어 있는 플라스틱, 종이 또는 천 자루를 안전하게 흡착이송합니다.
가치를 더하는 주요 기능:
- 진공 게이지 및 압력계와 같은 부속품을 사용하면 고객이 그리퍼를 제어하고 조절할 수 있기 때문에 시스템 생산성이 향상됩니다.
- 다양한 그리퍼 구성과 각 그리퍼 내부의 조정 가능한 금속 그리드는 모든 유형의 포대/자루 및 응용분야에 최적의 그립을 보장합니다.
- 2~8개의 카트리지로 구성된 내장통합된 COAX® 이젝터 또는 외부 진공발생기 중에서 선택하면 흡착이송 시스템을 최적화할 수 있습니다.
- 알루미늄과 같은 재료를 사용하여 단단하고 견고한 KSG 그리퍼는 더 긴 서비스 수명을 제공하여 흡착이송 시스템 유지보수 횟수를 줄입니다.
- 알루미늄 프로파일과 플라스틱 패드 덕분에 총 중량이 감소하여 소량 적재 로봇을 사용할 수 있기 때문에 비용과 에너지를 절약하고 흡착이송 시스템을 최적화할 수 있습니다.
- 그리퍼는 환경으로 방출되는 자루 내용물에 의해 손상되지 않기 때문에 가동 중단 횟수를 줄이고 생산성을 향상시킵니다.
- 로봇이나 프레임에 설치하기 쉬운 그리퍼는 고객의 흡착이송 시스템에 쉽게 통합되어 조립 시간을 단축합니다.