- 새소식
- Piab가 VGS™ 제품군을 확장해 경량 진공그리퍼 이젝터 VGS™4005를 출시합니다
Piab가 VGS™ 제품군을 확장해 경량 진공그리퍼 이젝터 VGS™4005를 출시합니다
2021. 8. 12.에 게시됨
Piab에서 VGS™ 제품군을 확장하게 되어 매우 기쁩니다. VGS™4005는 미드 레인지의 진공도가 필요한 응용분야에 사용하기 적합하도록 설계된 진공그리퍼 이젝터입니다. 진공그리퍼 이젝터는 견고하고 사용하기 쉬우며, 매우 극한 환경에서도 작동하도록 설계되었습니다.
VGS™4005는 비닐백/파우치 흡착이송과 같은 적은 진공도가 필요한 응용분야에 사용하기 적절하며, 플라스틱 하우징이 있는 경량 진공그리퍼 배출 기능을 제공하여 기존의 VGS™ 제품군을 보완합니다. VGS™4005는 플랩 밸브가 없는 SX12나 SX42 COAX® 카트리지와 함께 제공되므로, 습도가 높거나 먼지가 많이 발생하는 매우 극한 환경에서도 사용할 수 있습니다. VGS™를 사용하면 보다 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 분산방식의 진공시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
고객이 받을 수 있는 이점:
- 콤팩트한 크기
- 가벼운 무게
- 내장통합된 소음기로 낮은 소음도
- COAX® 특허 기술
- Piab 제품군에서 G3/8" 수나사 피팅이 있는 모든 진공패드와 호환 가능합니다. 진공패드는 별도 주문.
VGS™4005 진공그리퍼 이젝터는 다음과 같은 습도가 높고 먼지가 많이 발생하는 매우 극한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 가구와 바닥 제조 분야의 기계 사용 작업 환경
- 세라믹과 타일 분야의 기계 사용 작업 환경
특히, VGS™4005 진공그리퍼 이젝터는 다음과 같은 물류 및 포장 분야를 위해 제작되었습니다.
- 빈 피킹/무작위 빈 피킹
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
- 케이스/판지 이렉팅
- 상자 및 컨테이너 흡착이송
- 비닐팩 및 파우치 열기 및 흡착이송