- 새소식
- Piab, piFLOW®am 출시
Piab, 적층식 제조 전문 제품 piFLOW®am 출시

piFLOW®p 진공분체이송기로 오랫동안 3D 프린팅 시장에 서비스를 제공해 온 Piab가 이제는 적층식 제조 전용으로 개발된 최초의 진공분체이송기인 piFLOW®am을 출시합니다. 이 제품은 현재 OEM 시스템 통합용으로 판매됩니다.
piFLOW®am은 적층식 제조 분야 내에 있는 OEM의 요구사항을 기반으로 설계된 소형 진공분체이송기입니다. 작고 콤팩트한 설계에는 매우 효율적인 Piab의 독점 COAX® 진공 기술과 버터플라이 밸브가 사용되었습니다. 버터플라이 밸브는 압력 변동에 민감하지 않고 펌프를 장착하지 않아도 재질 일괄 처리량이 내부에 그대로 유지될 수 있도록 할 수 있습니다. 표준 TC 연결로 고객이 간단하게 통합할 수 있습니다. 이 장치는 사용이 간편하며 모든 타입 또는 브랜드의 3D 프린터, 여과기, 호퍼 및 기타 중간 용기와 쉽게 통합됩니다. 이 제품은 공압 또는 전기제어장치로 제어됩니다.
Piab의 진공이송 기술을 사용하여 적층식 제조와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있습니다. 이것은 금속 분말로 프린터를 채우고, 프린터 및 생산 후 장치에서 여분의 재료를 회수/청소하고, 여과기 또는 분말 용기 등 인접한 장비를 오가는 금속 분말을 채우거나 비우는 데 맞는 완벽한 기술입니다.
piFLOW®am은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 최대 60°C[140°F]의 재질 온도를 견딜 수 있습니다. 분체이송장치의 무게는 15kg[33lbs]이며 0.7MPa[101.5psi]의 최대 공급 압력에 도달합니다.
고객을 위한 혜택:
- 직원 안전 및 금속 분진 노출.
- 낮은 자체 높이.
- 고밀도 벌크 재질(1,5~8kg/l)[93.6~499lb/ft3] 핸들링.
- 소음과 에너지 소비량이 낮음.
- 청소, 작동 및 유지관리가 쉬움.
대상 응용분야:
- 오버플로 통에서 금속 분말 회수
- 프린터에 금속 분말 충진
- 여과기 또는 호퍼에 금속 분말 충진
- 프린터에서 금속 분말 회수
- 블렌더/믹서 양방향 이송