- 새소식
- Piab가 두 손가락 핀치 그리퍼 piSOFTGRIP® 50-2를 자랑스럽게 소개합니다.
Piab가 두 손가락 핀치 그리퍼 파이소프트그립(piSOFTGRIP®) 50-2를 자랑스럽게 소개합니다.

Piab는 다시 한번 piSOFTGRIP® 제품군에 식품/초콜릿 산업의 자동화를 위해 개발된 새로운 핀치 그리퍼를 추가하였습니다. 진공 기반의 소프트 그리퍼는 특이한 형태의 길쭉한 물체 및/또는 비정형의 표면을 가진 민감하고 가벼운 물체를 잡을 수 있습니다.
piSOFTGRIP®은 2개의 그리핑 핑거와 밀폐된 진공 캐비티가 모두 하나로 통합되어 있어서 단순하고 견고한 제품입니다. 이 제품은 먼지에 민감하지 않으며, 파지력은 적용된 진공도에 따라 쉽게 조정 및 제어됩니다. 본 그리퍼는 돌출된 물체의 파지를 지원하기 위해 여러 줄(다중 모드)로 배치할 수 있습니다.
식품용 승인
piSOFTGRIP®은 식품과의 직접적인 접촉에 대해 승인을 받은 실리콘으로 제작됩니다(FDA 21 CFR 및 EU 1935/2004 규정에 따름). 식품 규격 실리콘 그리퍼를 통해 식품/초콜릿 업계는 자동화된 식품 취급 범위를 확대하여 보다 광범위한 제품을 처리할 수 있게 되었습니다.
분쇄로 인한 변질의 위험 없이 섬세한 식품/초콜릿을 취급할 수 있습니다. 세척 공정 피팅 선택사양과 밀폐된 진공 캐비티로, 까다로운 환경에서도 간편한 청소와 지속적인 작동이 가능합니다.
사용, 제어 및 청소 용이
소프트 그리핑 진공 공구는 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있습니다. 또한 멀티 모드 응용분야에서 쉽게 사용할 수 있어, 여러 개의 piSOFTGRIP® 50-2를 여러 줄로 놓거나 다른 그리드 구조로 놓아 원하는 방법으로 잡을 수 있도록 지원합니다. piSOFTGRIP® 50-2는 Piab의 piGRIP® 진공패드와 동일한 피팅을 사용합니다.
선택사양인 스테인리스강 피팅은 세척 기능을 제공하여 청소를 지원합니다(이 그리퍼는 piSOFTGRIP® 50-3과 동일한 인터페이스를 갖습니다). 직관적이고 사용자 친화적인 설계로 인해 piSOFTGRIP®은 자동화된 공정에 쉽게 통합되어 제품의 품질을 보장하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.
작고 민감한 길쭉한 물체를 위한 탁월한 그리핑 솔루션
piSOFTGRIP® 50-2는 민감하면서도 잡기 어려운 물체를 위한 탁월하고 비용 효율적인 솔루션입니다. 단순히 진공도를 조정하여 파지력을 제어할 수 있습니다. 새로운 소프트 그리퍼는 폭이 최대 50mm[1.18”]인 물체를 잡을 수 있습니다.