- 새소식
- Piab가 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야를 위해 Vacuplus 이젝터 시리즈를 출시합니다.
Piab가 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야를 위해 Vacuplus 이젝터 시리즈를 출시합니다
2021. 6. 29.에 게시됨

Piab는 글로벌 포트폴리오 확장 전략의 일환으로 이젝터의 성능에 대해 타협할 수 없는 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야에 공급하기 위해 제작된 Vacuplus 이젝터의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.
Vacuplus 포트폴리오에 있는 제품은 진공 자동화 분야에서 70년 이상의 경험으로 개발된 간편한 종합 세트를 제공하여 기존 이젝터를 보완합니다. Vacuplus 포트폴리오에는 다음과 같은 여러 이젝터의 구성이 포함되어 있습니다.
이 이젝터들은 매우 효율적이고, 무게가 가벼우며, 견고하고 사용하기 쉽습니다. 간단히 표현하자면 Vacuplus 포트폴리오는 탁월하고 단순한 진공 이젝터가 필요한 고객을 대상으로 한 제품으로 구성되어 있습니다.
고객이 받을 수 있는 이점:
- 작고 콤팩트한 크기
- 상단 및 하단에 대칭형 진공 인터페이스가 있으므로 유연하게 설치할 수 있습니다.
- COAX® 특허 기술
특히 Vacuplus 이젝터 라인은 다음과 같은 물류 및 포장 분야를 위해 제작되었습니다.
- 빈 피킹/무작위 빈 피킹
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
- 케이스/판지 이렉팅
- 상자 및 컨테이너 흡착이송
- 비닐팩 및 파우치 열기 및 흡착이송
- 카드/덮개 공급 및 분류
- 제품 및 컨테이너 라벨링
또한, Vacuplus 이젝터는 다음과 같은 기타 산업 및 응용분야에서 가치를 더해줍니다.
- 세라믹 및 타일: 기계 자동화
- 플라스틱: 디몰딩 자동화
- 금속 성형(비 자동차): 기계 자동화
- 목공 작업: 기계 자동화