- 새소식
- 파이아브(Piab)의 진공분체이송 체인지오버 챔피언
파이아브(Piab)의 진공분체이송 체인지오버 챔피언

새계 최초의 piFLOW®p SMART의 머신 러닝은 진공분체이송을 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.
스웨덴 , 타비 – 6배 더 빠른 체인지오버를 자랑하는 파이아브(Piab)의 체인지오버 챔피언 진공분체이송기 piFLOW®p SMART는 사용자가 하나의 재료에서 다른 재료로 바꿀 때 시간을 절약하고 작업 생산성을 높일 수 있게 해줍니다. 기존 진공분체이송기는 1시간 씩이나 걸렸던 이 체인지오버 작업은 새롭고 독특한 진공분체이송기에서 불과 10분밖에 걸리지 않습니다.
세계 최초로 제작된 piFLOW®p SMART는 주로 다양한 재료 및/또는 빈번한 교체 변경을 필요로 하는 업종을 대상으로 만들어진 최적화 진공분체이송기입니다. 이로 인해 이송기는 완전한 체인지오버 가능성에 지대한 영향력을 끼치고, 시간과 비용 절약을 중시하는 식품 및 제약 분야의 생산자에게 가장 적합한 장비로 자이송기하였습니다.
새로운 이송 주기마다 piFLOW®p SMART는 정확한 속도로 설정된 완벽한 재료 흐름을 구성하고 이를 최적화함으로써 해당 공정을 자동으로 조정하는 머신 러닝을 사용하여 자신의 유명세를 확고히 다졌습니다.
"단 몇 회의 주기만 지나면, piFLOW®p SMART는 자신이 다루는 재료의 유형을 파악하고 재료 이송 방법을 최적화하기 위해 스스로 모든 설정을 자동 조정하기 때문에, 작업자가 재료의 여러 뭉치에 대한 설정을 일일이 다시 조정하지 않아도 된다. piFLOW®p SMART는 숙련된 운전자가 할 수 있는 것보다 더 높은 정확도를 가지고 고객에게 최상의 경험을 안겨줄 것"이라고 진공 이송 담당 제품 관리자 밀런 브렛(Milan Bratt)은 설명합니다.
piFLOW®p SMART는 무한한 범위의 다양한 분말 및 알갱이를 제작하도록 설계된 독립형 시스템입니다. 전략적으로 배치된 센서는 이송된 재료의 특성에 영향을 미치는 온도 및 습도 등 환경적 조건에 따라 이송기의 자동 튜닝 시스템이 제어 및 미세 조정되게 해줍니다. 운반된 공기를 자동으로 조정하기 때문에 piFLOW®p SMART 진공분체이송기는 공급 지점에서 수동 조정할 필요를 없애줍니다. 충전 수준도 2단계 센서에 의해 거듭 모니터링되기 때문에 필터 손상을 막아줍니다.
최소한의 유지보수만 필요로 하는 piFLOW®p SMART는 설치, 사용법 및 조작이 매우 간편합니다. 파이아브(Piab)의 체인지오버 챔피언은 본 제품의 완벽한 성능과 생산성 촉진 요소가 될 것이라는 점을 감안했을 때, 다양한 소재를 다루는 산업 분야의 현명한 선택이자 최고의 분체이송기입니다.
파이아브(Piab) 소개
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
추가 정보
Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com