제안

카테고리

제품

내용

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

2025. 4. 29.에 게시됨
piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

Piab는 모든 최종 사용자가 고급 진공 자동화를 이용할 수 있도록 하겠다는 사명을 다하고 있습니다. 당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L은 콤팩트하고 가벼우며 사용자 친화적인 설계로 유명하며, 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 이용 가능합니다. 이러한 통합을 통해 사용자는 ABB의 협동로봇과 매끄러운 호환성이라는 추가적인 장점과 함께 핸들링 작업에서 piCOBOT®의 정밀도와 효율성을 활용할 수 있습니다. 

출시 이후 piCOBOT® 및 piCOBOT®L은 여러 코봇 제조업체에 맞춤화되었습니다. ABB와 성공적인 협업 이후 자연스럽게 이러한 호환성을 GoFa 시리즈로 확장하게 되었습니다. 

"당사의 목표는 주요 협동로봇과 매끄럽게 통합하는 것이며 ABB GoFa는 그 생태계에 중요한 부분입니다."라고 Piab의 제품 관리자인 Anders Falk가 말했습니다. 

새로운 ABB GoFa 구성은 소프트웨어 플러그인, 기계 인터페이스, 지정된 케이블 연결 및 압축공기 호스를 포함한 전체 패키지로, 전체적으로 최종 고객을 위해 안전하고 사용하기 쉬운 코봇 상호 작용을 지원합니다. 당연히, Piab 솔루션의 경우, 설정에는 지속적으로 확장되는 다양한 진공패드 및 액세서리가 수반되어 어떠한 상황에서도 맞춤형 응용분야를 보장합니다. 

piCOBOT®과 piCOBOT®L의 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 키트는 ABB Robotics Ecosystem이 인증한 권장 패키지입니다. 

주요 고객 혜택 

단순화된 제품 선택: ABB GoFa 코봇과 최적의 작업을 위해 사전 구성되었습니다. 

단순화된 설치: 플러그앤 플레이 키트는 소프트웨어 플러그인 뿐 아니라 필수 구성품과 함께 제공되고, 여기에는 전기 케이블, 벨크로 스트랩 및 마운팅 공구를 포함하고 있어 설치 과정을 간단하게 만듭니다. 

고급 프로그래밍 및 사용법: ABB GoFa 플러그인을 이용하므로 프로그래밍과 사용법이 더 직관적이며 빠른 설정과 작업이 가능합니다. 


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교