제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • 파이코봇(piCOBOT®)은 Fanuc CR4/CR7 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 구성으로 제공됩니다

파이코봇(piCOBOT®)은 Fanuc CR4/CR7 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 구성으로 제공됩니다

2020. 5. 31.에 게시됨

6월 1일부터 파이코봇(piCOBOT®)은 Fanuc CR4/CR7 로봇을 위한 플러그 앤드 플레이 구성과 함께 사용할 수 있습니다.

사용자 친화적인 온라인 조합구성 도구를 통해, 파이아브(Piab)의 고객들은 이제 Fanuc 로봇 CR4 및 CR7에 지정된 파이코봇(piCOBOT®)을 선택할 수 있습니다. Fanuc 로봇 CR4 및 CR7용 플러그 앤드 플레이 지정 패키지에는 USB 메모리와 함께 CF 파일 소프트웨어, 기계적 인터페이스, 지정 케이블 및 압축공기 호스가 포함되어 있습니다.  

파이코봇(piCOBOT®)은 코봇에 플러그 앤드 플레이 확장 기능을 제공하여, 안전하고 효과적인 인간 대 로봇 간 상호 작용을 보장합니다. 파이아브(Piab)의 독점적이고 매우 효율적인 코악스(COAX®) 진공 기술을 특징으로 한 파이코봇(piCOBOT®)은 진공펌프 유닛 및 진공패드가 장착된 그리퍼 장치로 구성됩니다. 파이아브(Piab)의 다양한 진공패드를 통해 고객은 자사 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다.


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교