- 새소식
- Piab의 진공패드 세계를 확장하는 piGRIP® FLC
Piab의 진공패드 세계를 확장하는 piGRIP® FLC

piGRIP® FLC는 모든 기존 Piab 진공패드의 유용성을 확장하는 새로운 인터페이스 구성품입니다. Piab Vacuum Automation 부서의 제품 관리자인 Lennart Ryberg는 “어떤 응용분야에서든 이 제품은 간소하면서도 정교한 방식으로 높이 차이 및 각도 외 피킹을 취급하는 데 도움이 됩니다.”라고 말합니다.
(piGRIP®) FLC는 'Flexible Level Compensator(유연한 레벨 완충기)'로, 레벨 완충과 같은 기존 Piab 진공패드의 기능을 강화하여 패드의 정확한 위치에 대한 요구를 줄이도록 설계된 혁신적인 새 Piab 구성품입니다.
piGRIP® 벨로즈와 선택한 진공패드 사이에 FLC를 추가함으로써 운영 유연성이 높아져 고유한 씰링 및 마찰 패턴이 있지만 스트로크 길이가 적합하지 않을 수 있는 패드도 사용할 수 있습니다.
Piab Vacuum Automation 부서의 제품 관리자 Lennart Ryberg는 "piGRIP® FLC 도입으로, Piab는 광범위한 벨로즈 진공패드 조합을 만들 가능성을 확장하여 더 정확하면서도 더욱 맞춤화된 솔루션을 제공할 수 있습니다."라고 말합니다.
각도 보정
또한 FLC 인터페이스는 진공패드를 연결된 물체에 따라 기울이고 각도를 조정하여 이동 범위를 넓힐 수 있는 조인트 기능도 제공합니다. 그뿐만 아니라 FLC는 작동 중 분리 위험을 제한하는 하부 클램프 피팅과 벨로즈 사이에 안전한 연결을 보장하여 리프팅한 제품의 손상 가능성을 대폭 줄여줍니다.
이 새 구성품의 또 다른 똑똑한 기능으로 piGRIP® FLC와 진공패드 간 piSAVE® sense 밸브 통합이 있습니다. 이를 통해 물체를 피킹하기 전에 FLC 스트로크 축소 및 연장을 제어할 수 있습니다. 이때 추가 기능 레이어가 추가됩니다.
지속 가능한 제품
Lennart Ryberg는 모든 piGRIP® FLC 재료의 REACH(EC 1907/2006) 및 RoHS(2011/65) 규정 준수가 필수 조건 중 하나였다고 설명합니다.
“잠금 너트와 암나사 연결부를 포함한 모든 피팅이 알루미늄으로 제작되었고 재사용 가능합니다. piGRIP® 벨로즈 및 지지대는 모두 소모되었을 때 손쉽게 교체할 수 있습니다. 따라서 FLC는 모듈화 및 유연성뿐만 아니라 새로운 수준의 복원력과 지속 가능성을 제공합니다.”라고 Lennart Ryberg는 결론을 내립니다.
piGRIP® FLC는 구성 가능한 제품으로 piab.com에서 확인할 수 있습니다.