- 새소식
- piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼
piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼

Piab는 식품산업 자동화를 염두에 두고 특별히 개발된 가장 큰 신형 piSOFTGRIP®100-4를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 또한 특이한 모양의 기계 부품을 핸들링하거나 사출 성형 부품을 제거하는 기능도 있습니다.
piSOFTGRIP® 100-4에는 4개의 그리핑 핑거와 진공 캐비티가 있어 너비가 최대 100mm[3.93인치]인 흡착물을 잡을 수 있습니다. piSOFTGRIP® 제품군의 다른 모든 제품과 마찬가지로, 일체형으로 만들어져 단순하고 견고한 제품이 되었습니다. 식품과의 직접 접촉이 승인된 검출 가능 실리콘 재질로 만들어진 이 진공 그리퍼는 다양한 종류의 포장되지 않은 섬세한 신선 식품의 핸들링을 으깨질 위험 없이 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.
piSOFTGRIP® 진공 그리퍼는 민감하고 부서지기 쉬운 흡착물에 대해 탁월한 성능을 발휘하면서도 비용 효율적이고 강력한 솔루션입니다. 설치 공간이 매우 작아 공간에 제약이 있는 기계 환경에서도 여러 응용분야들에 이상적입니다. piSOFTGRIP® 진공 도구는 진공패드처럼 쉽게 제어 및 설치할 수 있습니다. 특정한 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 진공도를 쉽게 조정하여 섬세한 물체를 부드러우면서도 안전하게 흡착이송할 수 있는 올바른 그리핑 힘을 보장할 수 있습니다.
직관적이고 사용자 친화적인 설계로 piSOFTGRIP® 진공 그리퍼는 자동화된 절차에 쉽게 통합되어 제품의 품질을 보장하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다. 세척 피팅이 있어 청소가 쉬워집니다.
piSOFTGRIP® 100-4는 세 손가락 기반 버전인 작은 과일 및 프랄린 피킹용 piSOFTGRIP® 50-3 및 30-3과 두 손가락 버전인 와플 콘 또는 생선 조각 등 작고 민감하고 길쭉한 흡착물용 piSOFTGRIP® 50-2로 구성된 그리퍼 시리즈 중에 가장 큰 버전입니다. piSOFTGRIP® 제품군의 그리퍼는 여러 번 선택할 수 있어야 하는 응용분야에서 혹은 독립형 공구로서 통합할 수 있습니다.
piSOFTGRIP® 시리즈의 주요 이점:
- 민감하고 섬세한 물체용 비용 효율적 솔루션
- 실리콘 재질로 고온 및 저온 환경의 응용분야를 지원
- 프로그래밍 필요 없는 간편한 설치
- 세척 피팅으로 간편하게 청소
- 밀폐된 진공 캐비티 덕분에 먼지에 민감하지 않음