- 새소식
- Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 새로운 캔 제품의 신속한 출시
Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 캔 제품의 신속한 출시
2022. 3. 17.에 게시됨

Piab의 Kenos® 진공그리퍼를 사용하면서, 식품 및 음료 캔의 팔레타이징 공정에 소요되는 기간이 팩 크기 및 무게에 관계없이 대폭 줄어들었습니다.
Piab의 진공 기반 Kenos® 진공그리퍼 덕분에 로봇 적재 솔루션이 만능 솔루션이 됩니다. 식품 및 음료 캔에서부터 설탕 팩, 포장되지 않은 식품에 이르기까지 이러한 폼 그리퍼는 여러 팩을 동시에 지탱할 수 있으며 제품 층 사이에 페이퍼 라이너를 놓을 수도 있습니다. 매우 다양한 크기와 중량의 포장을 흡착이송할 수 있습니다.
Kenos® 그리퍼는 부정확한 위치 설정을 용납하기 때문에 포장 유닛이 최적의 위치에 놓이지 않더라도 고속 적재가 가능합니다. 따라서 이 솔루션에는 진공패드와 기계식 그리퍼의 복잡한 시스템이 필요하지 않습니다. 모듈식 설계 덕분에, 그리퍼는 다양한 치수와 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
Kenos® 폼 그리퍼는 Piab의 COAX® 통합 진공 기술로 구동되는데, 매우 효율적임이 검증된 진공 발생 및 배기 덕분에 그 자체가 빠른 공정의 대명사라고 할 수 있습니다. 폼 층을 신속하게 교체하기 때문에 다운타임을 최소로 줄여 줍니다. FDA가 승인한 특수 폼을 통해 포장되지 않은 식품도 직접 들어올려 적절한 포장재에 배치할 수 있습니다.