- 새소식
- Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 인스턴트 분유 과립의 안전한 운반
Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 인스턴트 분유 과립의 안전한 운반

폴란드의 다양한 우유 기반 제품 생산 업체인 Polmlek Raciaz는 생산 과정에서 인스턴트 우유를 옮기는 중 과립이 깨지는 문제에 직면했습니다. Polmlek Raciaz는 찾고 있던 솔루션을 Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기에서 찾았습니다. 높은 진공흡입유량의 이젝터를 장착함으로써 속도를 조정할 수 있게 되어 계획한 대로 과립을 유지할 수 있었습니다.
Polmlek 그룹의 멤버이며, 100% 폴란드인이 운영하는 폴란드 최대 낙농 회사인 Polmlek Raciaz는 공정 라인 내에서 인스턴트 우유 과립 운송 도중 발생하는 지속적인 품질 문제에 직면하여 시스템을 현대화해야 했습니다. 이 공정에 사용된 송풍기, 나사 및 회전식 밸브로는 기대했던 결과를 얻지 못하고 정기적인 제품 손상 및 낭비를 초래했습니다.
“우리는 이미 다른 지점에서 두 대의 Piab 진공분체이송기를 사용하고 있습니다. 그리고 Piab 폴란드 지사를 통해 지금까지 우리가 경험한 서비스에 대한 만족도를 고려한 결과, 우리는 회사의 구 시스템을 Piab의 프리미엄 제품인 piFLOW®p 진공분체이송기로 교체하기로 결정했습니다.” Polmlek Raciaz의 기술 매니저인 Bogdan Graczyk는 이와 같이 설명하고,
Piab 폴란드의 책임 제품 판매 매니저인 Tadeusz Fobke는 “진공 이송 공정이 실제로 공정을 개선하고 과립의 손상을 방지할 수 있는지 확인하기 위해, 사내 데모 장치에서 테스트를 실행하고 원활한 공정을 달성하기 위해 필요한 파라미터들을 설정했습니다”라고 덧붙였습니다.
Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기의 도입은 제품 품질과 관련된 초기 문제를 해결하는 것 외에도 공정에 필요한 모니터링이 줄어들어 필요한 인력을 줄일 수 있었습니다. 또한 기계 미가동 시간과 유지 보수 사항의 감소로 생산량도 증가되었습니다.
분말 및 벌크 고형물용 Piab의 piFLOW®p 분체이송기는 높은 수준의 운영 안전 및 위생을 요구하는 식품 및 제약산업에 완벽하게 부합합니다. 이들은 미국 FDA 및 EU 1935/2004 규정을 준수하는 전해연마된 스테인리스 스틸과 재질로 만들어졌습니다. 이송 라인으로는 PU 재질의 흡입 호스가 사용됩니다. 내부 강철 나선형은 제품의 정전기 전하를 최소화하거나 등전위 접합으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 분체이송기 상부의 필터는 각 이송 사이클 후 필터 충격으로 청소됩니다. 장치 제어부는 별도의 제어 캐비닛에 있습니다.
piFLOW®p 분체이송기는 ATEX 분진 및 가스 인증을 받았습니다. 일반적인 응용분야로는 분말 및 과립 이송, 성형-충진-밀봉 기계, 대형 비닐팩 적재 및 하역, 드럼/비닐팩 충진 및 비우기, 분쇄기/체/믹서/블렌더 충진, 정제/부서지기 쉬운 제품 이송, 폭발성 대기의 응용분야, 위생 응용분야 또는 공간이 부족한 장소 등이 있습니다.