- 새소식
- #1 선택 제품: Piab의 새로운 MX 진공패드 제품군 전격 출시
#1 선택 제품: Piab의 새로운 MX 진공패드 제품군 전격 출시
2021. 3. 16.에 게시됨

#1 선택 제품. MX 진공패드 제품군은 주로 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 산업을 위한 다양한 흡착물을 피킹하는 데 우수합니다.
MX 진공패드는 빈 피킹, 주문이행, 박스 디팔레타이징 및 소화물 분류 등 다양한 응용분야에 적용할 수 있습니다. 응용분야의 각 개별 제품에 맞게 그리퍼나 진공패드를 교환해야 하지만 이제는 걱정하지 않으셔도 됩니다.
에너지 효율적인 이 다목적 진공패드는 다양한 표면과 재질에 대해 우수한 그리핑 기능을 자랑합니다. MX 진공패드는 좀 더 지속 가능한 에너지 출력에 기여하는 저진공흡입유량을 사용할 때 강한 흡착을 형성할 수 있습니다. MX 진공패드는 다섯 가지 크기, 즉 직경 기준 35, 42, 50, 57 및 65mm로 제공되며 당사의 광범위한 piGRIP® 피팅 프로그램과 호환되어 고객의 요구에 맞는 피팅 선택사양을 제공합니다. 추가적인 안전성 및 견고성을 확보하려면 알루미늄 클램프 피팅을 선택하십시오.
Piab의 MX 진공패드는 파우치, 판지 상자, 재활용된 흡착물 및 얇은 비닐팩과 같이 잡기 어려운 비닐팩, 그리고 그 외 다양한 흡착물의 흡착이송에 최적입니다. 다양한 흡착물의 넓은 피킹 스펙트럼을 처리해야 하는 경우 MX 진공패드는 모든 피킹 요구에 확실하게 맞는 선택입니다.
#1 선택 제품의 이점:
- 에너지 절감
놀라운 진공 밀폐 성능을 통해 진공흡입유량을 최대 50% 낮출 수 있으며, 이를 통해 진공펌프의 크기를 줄임으로써 사용되는 압축공기를 줄일 수 있습니다. MX 진공패드는 기존의 진공패드에 비해 훨씬 지속 가능하면서도 에너지 효율적인 작동에 크게 기여합니다. - 낮은 주름 영향
저진공 수준 설계(최상의 그리핑을 위해서는 30~40 -kPa / 9~12 -inHg가 적합)를 활용하여 표면 손상/주름을 방지하고 패키지를 재활용/재사용하는 가능성을 최대한 높일 수 있어 패키징의 보다 지속 가능한 출력이 가능합니다. - 내구성 있는 재질 –3중 표면경도 듀라플렉스(DURAFLEX®)
MX 진공패드는 750,000회 사이클 이상 긍정적으로 테스트되어 수명이 매우 긴 Piab의 재질인 DURAFLEX®로 설계됩니다. 이 재질은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 우수한 내수성 및 환상적인 탄성 메모리와 “마크 프리” 기능을 특징으로 합니다. - 스마트한 설계
Piab의 스마트한 진공패드 설계로, MX 진공패드는 특히 낮은 진공레벨에서 우수한 밀폐 기능을 발휘합니다. 또한 MX 진공패드는 다양한 형상과 표면 질감을 가진 여러 가지 흡착물 유형을 흡착이송할 수 있습니다. 피킹하기 어려운 흡착물에는 안전하고 튼튼한 그리핑을 제공하는 동시에 최대 50% 낮은 진공흡입유량이 필요합니다.
MX 진공패드는 piCOBOT®)과 같은 작은 용량의 진공 시스템 또는 압축공기 압력 변동이나 제품 차이로 인한 시스템 누출의 큰 차이 등 용량 문제가 있는 진공 시스템에 매우 적합합니다. - 부드러운 초박형 립은 탁월한 진공 밀폐 기능을 제공합니다
- 튼튼하지만 쉽게 접히는 벨로즈는 높은 가속으로, 그리고 레벨 완충이 필요한 경우 역동적인 그리핑에서 강한 그립력을 생성합니다
- 단단한 목은 알루미늄 클램프 피팅을 포함한 다양한 피팅 선택사양에 대해 안전하고 견고한 인터페이스를 제공합니다