제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • 민감하고 섬세한 물체를 핸들링하기 위한 독특한 진공기반 소프트 그리퍼

민감하고 섬세한 물체를 핸들링하기 위한 독특한 진공기반 소프트 그리퍼

2019. 6. 10.에 게시됨

Piab는 새로운 진공 구동식 소프트 그리퍼를 도입하여 식품산업의 자동화를 강화하고 있습니다.

타비, 스웨덴 – Piab는 특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발된 새로운 소프트 그리핑 공구 piSOFTGRIP®을 자랑스럽게 소개합니다. 진공 기반의 소프트 그리퍼는 비 기하학 및/또는 비정상적인 표면의 민감하고 가벼운 물체를 잡습니다. 장난감과 같은 작은 불규칙한 모양의 물체를 골라 피킹하는 것도 또 다른 잠재적인 응용분야입니다.

piSOFTGRIP®에는 3개의 파지 핑거와 진공 캐비티가 모두 하나로 되어있어 간단하고 견고한 제품입니다. 진공 구동이므로, 파지력은 적용된 진공도에 따라 쉽게 조정되고 제어됩니다.

"piSOFTGRIP®은 민감하고 잡기 어려운 물건을위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 부드러운 그리퍼는 직경이 최대 50mm인 물체를 잡을 수 있습니다. 그러나 우리는 이 첫 번째 릴리스를 후속 단계에서 더 큰 모델을 도입하여 계속 진행할 계획입니다 "라고 Piab의 글로벌 제품 매니저인 Lennart Ryberg는 말합니다. 

부드러운 그리핑 진공 공구는 진공패드처럼 쉽게 제어하고 설치할 수 있으며 Piab의 piGRIP® 진공패드와 동일한 피팅을 사용합니다. 선택사양인 스테인레스 스틸 피팅을 사용하면 청소를 돕기 위한 물청소가 가능합니다. 직관적이고 사용자 친화적인 설계로 인해 piSOFTGRIP®은 자동화된 절차에 쉽게 통합되어 제품의 품질을 보장하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

piSOFTGRIP® 진공그리퍼는 음식물과 직접 접촉할 수 있는 검출 가능한 실리콘으로 만들어 졌으며 (FDA 및 EU 규정에 따라) 최초의 종류입니다. 항균 첨가제가 함유된 식품 규격 실리콘 그리퍼는 식품 업계가 자동화된 식품 핸들링 범위를 넓혀 다양한 제품을 포함할 수 있게 해줍니다. 포장을 푼 신선하고 섬세한 식품은 분쇄 또는 오염으로 부터 손상 위험없이 핸들링할 수 있습니다.

실리콘으로 제조된 piSOFTGRIP® 진공그리퍼는 또한 경량 자동화 공구로, 로봇 암에 장착 할 때 약간의 추가 중량이 추가된다는 것을 의미합니다. 약 80mm의 높이가 있어 공간이 제한 되어있는 곳에서도 사용할 수 있습니다.

Piab의 최종작용체 진공 공구 piCOBOT®과 결합하면 piSOFTGRIP®은 협업 로봇을 위한 강력하고 유연한 "플러그 앤드 플레이" 확장 기능을 제공합니다. piCOBOT® 및 piSOFTGRIP®은 압축공기 절감 기능 (ES)을 제공하기 때문에 그립과 파기를 수행하는 데 거의 에너지가 필요하지 않습니다. 간편하고 응용분야에 친화적인 부드러운 그리퍼는 이미 UR 인증을 받았습니다.

Piab에 관하여

Piab는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK 매출을 올린 Piab는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. Piab의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교