- 성공사례
- 상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.
상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.

Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하는 Eklego는 공정 요구 사항 및 고객 요구 사항에 따라 다양한 유형의 상자를 흡착이송할 수 있는 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다.
Eklego가 설치한 Piab 그리퍼는 다음의 총 4개입니다: 2개의 Kenos® KVG60, 1개의 Kenos® KVG120 및 1개의 Kenos® KVGL.
Kenos® KVG 그리퍼는 수축 필름으로 감싼 다양한 크기와 서로 다른 표면 마감(종이, 감열지 등)의 실린더 모양 구성품/어셈블리를 흡착이송합니다. 분체이송기 벨트에서 픽업되어 판지 상자에 담겨 이전에 수동으로 흡착이송되었던 공정을 자동화합니다.
자동화 시스템은 고객의 특정 주문에 따라 Kenos® KVG60 그리퍼를 활성화하여 단일 패키지를 픽업하고 Kenos® KVG120 시스템을 활성화하여 2개의 패키지를 픽업합니다.
그런 다음 상자를 닫고 테이프로 붙여 분당 2개의 상자를 처리합니다.
Kenos® KVGL 그리퍼는 그런 다음 상자를 픽업해서 최종 단계의 팔레트에 놓습니다. 최대 30kg의 다양한 크기와 무게의 상자를 흡착이송합니다. 총 19개의 서로 다른 형식을 처리합니다.
"Piab을 사용하기 전에는 특히 180° 회전해야 하는 가장 크고 무거운 박스 형식을 흡착이송하는 동안 그리핑 신뢰성의 부족이 문제였습니다."라고 Eklego의 Angelo Bertazzolo가 말했습니다.
"Piab의 솔루션 덕분에 생산성을 30% 늘릴 수 있었습니다. 우리는 또한 테크니컬 폼 그리퍼의 다른 공급업체를 시도했지만 성능이 동일한 안전성을 보장하지 않았습니다. 가격면에서 Piab 제품은 약간 더 비싸지만 성능 및 기술 지원 측면에서 이점이 추가 투자 비용을 상쇄합니다. 당사는 채택된 솔루션과 Piab의 기술자 및 Piab의 공인 유통업체인 Europair의 응답성에 매우 만족하며 향후 프로젝트에서 그들과 계속 협력할 것입니다."라고 Angelo Bertazzolo가 덧붙입니다.
Piab의 Kenos® 진공 그리핑 시스템은 다양한 산업과 많은 응용 분야의 흡착이송 공정을 단순화합니다. 테크니컬 폼 그리퍼 또는 진공 패드를 기반으로 하는 다용도 제품군으로 모양, 크기 및 재질이 다른 다양한 물체를 흡착이송하도록 설계되었습니다. Kenos® 그리퍼 시스템은 Eklego가 설치한 그리퍼의 경우와 같이 Piab의 COAX® 멀티 스테이지 이젝터를 통해 통합 진공발생 장치를 장착하거나 측면 채널 송풍 펌프를 통해 외부 진공 발생을 일으킬 수 있습니다.
Kenos® KVG 시리즈는 KVG60 및 KVG120의 2가지 너비 크기로 제공됩니다. 이들은 길이, 폼 또는 진공 패드 드릴링 유형, 내부 기술 유형(자체 독립형 체크 밸브 또는 보정된 구멍) 또는 진공발생기와 관련하여 완전히 조합구성 가능한 그리퍼이며, 가구에서 포장재까지 다양한 산업 분야에서 다양한 유형의 물체를 흡착이송할 수 있습니다. 여기에서 제품에 대해 자세히 알아보세요.
Kenos® KVGL 시리즈는 주로 상자를 흡착이송하기 위해 설계되었습니다. KVGL 그리퍼는 완벽하게 조합구성할 수 있을 뿐만 아니라 특수한 유지 관리나 도구 없이도 마모 시 신속하게 교체할 수 있는 폼 취부 시스템을 갖추고 있어 로봇의 생산성을 증대시킵니다. 여기에서 제품에 대해 자세히 알아보세요.
Piab의 COAX® 진공 발생 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 동시에 높은 초기 진공흡입유량 덕분에 안전하고 빠른 그리핑을 제공합니다. 펌프 장치는 공급 압력이 낮거나 변동하는 경우에도 고성능을 제공할 수 있습니다. 이는 드레스덴에 있는 Fraunhofer 공작 기계 및 성형 기술 IWU에서 수행된 독자적인 비교 시험에서 증명되었습니다. 이 시험은 Piab 이젝터가 다른 공급자의 이젝터와 동일한 결과를 얻기 위해 훨씬 적은 압축공기를 필요로 한다는 것을 보여주었습니다. 따라서, 이를 사용하면 압축공기 공급 비용과 총 생산비용을 줄일 수 있습니다.
Eklego Srl
Eklego는 2018년에 설립된 젊은 회사로 유연성, 효율성 및 지속 가능성 요구 사항에 중점을 둔 자동화, 비전 및 로봇 시스템을 개발, 설계 및 제조합니다.
다양한 부문의 다국적 기업에서 엔지니어링 및 제조 책임 역할을 맡은 Eklego 직원의 경험을 통해 회사는 고객에게 맞춤형 애플리케이션 및 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한 전략적 공급업체와의 상업적 계약을 통해 Eklego는 많은 응용 분야에 고유하고 복제 불가능한 솔루션을 제안할 수 있습니다.
Eklego는 맞춤형 포장 기계, 로봇 및 시각 제어 기능이 있는 자동 언로딩 장비, 팔레타이징 로봇 셀, 픽-앤-플레이스 솔루션을 전문으로 합니다.
자세한 정보
Paolo Santi, 수석 마케팅 활성화 전문가
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, 이태리