제안

카테고리

제품

내용

포장 산업의 글로벌 OEM

2016. 2. 16.에 게시됨
포장 산업의 글로벌 OEM

배경

포장 산업의 대형 OEM은 상자를 적재하는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 이 작업은 수작업으로 수행되어 주기 시간이 길어지고 인체 공학적으로 어려움이 있었습니다. 고객에게 초콜릿 파우더 박스를 적재할 기계를 개발하는 것이 어려웠습니다. 로봇이 결정되었으므로 상자를 다루기 위한 툴링이 필요했습니다. OEM은 진공 응용 분야에 대한 우리의 지식뿐 아니라 제품에 대한 신뢰를 가지고 파이아브(Piab)와 협의하였습니다. 요구 사항은 로봇이 1kg과 2kg의 상자를 5초 사이클로 집어 올릴 수 있어야 한다는 것이었습니다. 비용에 대한 제한도 있었습니다. 좋은 해결 방안이 필요하였지만, 저렴한 가격 또한 요구되었습니다.

해결 방안

다수의 제품을 테스트한 결과 진공 필터와 함께 18개의 밸류 라인(Value Line®) 진공 패드 VL60BX와 1개의 중앙 집중식 진공 펌프인  파이클래식(piCLASSIC) - 3개의 코악스(COAX®) 노즐 Xi 카트리지을 선택하였습니다. 밸류 라인(Value Line®) 진공 패드는 가격 대비 우수한 성능을 보여 줍니다. 진공 패드의 다단 벨로즈 타입(BX)은 골판지로 만들어진 상자에 필요한 레벨 차이에 대한 보정을 제공합니다. 파이클래식(piCLASSIC) 진공 펌프는 코악스(COAX®) Xi 카트리지로 대용량을  제공하고 신속한 반응 시간을 제공하였습니다.

결과

OEM은 생산성 목표를 달성하면서이 기계로 비용 또한 절감한다는 목표를 달성하였습니다. 최종 고객은 사고율과 인체 공학적 문제를 줄임으로써 생산성이 향상되는 것을 확인하였습니다.


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교