- 성공사례
- Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요
Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
이탈리아의 자동화 전문업체인 Gruppo Esea사는 주요 자동차 배터리 제조업체의 팔레타이징 공정을 위한 안전한 픽앤플레이스 시스템을 설계하는 업무를 맡았습니다.
“다양한 응용분야의 자동화 프로젝트에서 오랫동안 협력해 온 Piab와 함께라면 고객에게 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있을 것이라 확신하고, 즉시 Piab에 문의했습니다. Piab의 테크니션들은 항상 최첨단 솔루션으로 저희의 요구 사항을 충족하면서 최적의 지원 방법을 알고 있습니다."라고 Gruppo Esea사 CEO인 알레산드로 리베라토레(Alessandro Liberatore)가 말했습니다.
Gruppo Esea사의 솔루션은 완성차 배터리가 팔레타이징 부문으로 전달되기 전, 컨베이어 벨트 시스템의 마지막 단계에서 세척 및 점검을 지원합니다. 가장 작은 배터리의 크기는 100 x 200 x 300mm, 중량은 15kg이며, 가장 큰 배터리의 크기는 350 x 650 x 700mm, 중량은 최대 270kg입니다.
팔레타이징 시스템은 Gruppo Esea사가 제작한 직교좌표 기중기를 기반으로 배터리를 개별적으로 픽업하여 1100 x 800 x 153mm 크기의 팔레트에 체크무늬 패턴으로 배열하여 놓습니다.
팔레트는 가장 작은 배터리의 경우 24개 유닛부터 가장 큰 배터리의 경우 4개 유닛까지 다양하게 구성됩니다. 팔레트가 채워지면 라인에서 출고되어 최종 고객에게 배송될 준비가 완료됩니다.
Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 안전한 피킹, 이동 및 진공파기가 가능합니다. 현재 사용 중인 유닛은 30개로 다음 유형입니다.
- OBF 50x140 P(폴리우레탄)
- BFFT 70 P(폴리우레탄)
- BFFT 50 P(폴리우레탄).
이 라인에는 공압 또는 전기 정전 시 낙하 방지 기능이 있는 기계 시스템도 장착되어 있습니다.
"세척 사이클을 마친 배터리는 젖어있기 때문에 픽업과 흡착이송이 어렵습니다. Piab의 미끄러짐 방지용 진공패드를 사용하면 이러한 어려움에 대처할 수 있으며, 취급할 배터리 유형에 관계없이 공정 안전성을 극대화할 수 있는 그리핑을 보장합니다."라고 Gruppo Esea사 메커니컬 디자이너, 프로젝트 담당자인 지아프란코 비탈레(Gianfranco Vitale)가 결론 짓듯 말했습니다.
해당 플랜트는 이 새로운 시스템을 설치한 이후, 분당 배터리 1개의 흡착이송이 가능해져(세척 사이클 포함), 하루에 약 600개의 배터리를 팔레트 위로 이송할 수 있게 되었습니다.
Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 강도를 결합한 특수 재료로 제작되었습니다. 이 재료는 흡착이송되는 물체에 어떠한 자국도 남기지 않으며, 수십만 번의 사이클 후에도 놀라운 탄성력을 유지합니다. 이 진공패드는 건조한 표면뿐만 아니라 기름기가 있거나 습기가 있는 표면으로 흡착이송하는 데 이상적입니다. 일반적으로 기존 진공패드보다 3~5배 높은 전단력을 견딜 수 있으며 방향에 관계없이 뛰어난 그리핑을 제공합니다.
Gruppo Esea
1980년부터 Gruppo Esea사는 산업 자동화 분야의 선도 기업으로, 다양한 응용분야에서 산업용 시스템을 설계하고 구축해 왔습니다. 현재까지 빠른 성장과 생산 공정 개선을 목표로 수천 개의 맞춤형 턴키 솔루션을 구현하고 있습니다. 세계 시장을 겨냥한 혁신적인 아이디어로 끊임없이 확장되고 있는 Gruppo Esea는 고객에게 높은 만족도를 선사하며 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.
상세 정보 문의:
수석 마케팅 액티베이션 전문가, 파올로 산티(Paolo Santi)
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, 토리노, 이탈리아