제안

카테고리

제품

내용

  • 성공사례
  • 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 폼 그리퍼의 달콤한 성공

파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 폼 그리퍼의 달콤한 성공

2017. 9. 20.에 게시됨
파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 폼 그리퍼의 달콤한 성공

배경

영국의 선도적인 설탕 제조업체가 설탕 과립 생산 라인을 현대화하고 이전하기를 원하여 현지 로봇 전문 회사는 로봇 기반 최종 라인의 팔레타이징 솔루션을 제공하기로 결정하였습니다. 기존 라인은 한번에 하나의 박스만 처리할 수 있었습니다. 목표는 한번에 여러 박스를 핸들링할 수 있는 솔루션을 제공하고 각 팔레트를 완료하는 데 소요되는 시간을 빠르게 줄이는 것이었습니다. 고객은 기존 시스템의 진공 패드와 기계식 그립퍼의 복잡한 시스템에서 벗어나 간단한 솔루션을 원했습니다.

해결 방안

로봇 회사는  파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) KVGL-800, 넓은 면적의 폼 그리퍼 헤드를 고객과 파이아브(Piab)와의 광범위한 협의를 거친 후 선택하였습니다. 코악스(COAX®) 진공 기술을 이용한 진공 발생의 통합으로 최종 작용체 솔루션이 간단해 졌습니다.

결과

이제 고객은 다양한 범위의 상자 크기와 무게를 선택할 수 있습니다 하나의 키노스(Kenos®) 그리퍼는 팔레타이징 시간을 줄이기 위해 여러개의 박스를 한번에 들어 올립니다. 그들은 또한 팔레타이징(palletizing) 효율을 두 배로 높이는 결과와 함께 상자뿐만 아니라 간지도 집어 넣을 수 있었습니다. 키노스(Kenos®)는 최소 교체 시간으로 신속하게 교체할 수 있는 폼으로 단순화된 디자인으로 품질을 입증하였습니다.

”엔드 유저는 우리가 제공한 솔루션에 매우 만족합니다. 따라서 우리는 이 고객과의 더 많은 프로젝트에 대해 논의하고 있습니다.” 라고 지역 로봇 전문회사 전문가는 말합니다.

 


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교