- 진공패드와 소프트 그리퍼
- 직사각형 타입 진공패드
- 직사각형 벨로즈 타입 진공패드
직사각형 벨로즈 타입 진공패드
직사각형 타입 진공패드는 최대 양력과 그립을 필요로 하는 길고 좁은 물체와 표면의 핸들링 시 적합합니다. 직사각형 벨로즈 타입 진공패드는 캔디 바와 같은 플라스틱 플로우팩에 포장된 제품 및 레벨 완충이 필요한 경우에 특히 적합합니다. 진공패드를 쉽게 배치할 수 있도록 회전작용체 피팅 선택사양을 사용할 수 있습니다. 진공패드는 듀라플렉스(Duraflex®), 즉 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 재질은 이송되는 물체에 어떠한 자국도 남기지 않으며, 놀라운 탄성력을 유지합니다.

2 제품