분말 및 벌크용 진공 분체이송기
예비 부품 및 부속품
공급
공급
최대 용량 및 안전한 이송을 보장하기 위해 이송 시스템의 공급 지점(제품이 이송되는 곳)을 최적화하는 것이 중요합니다.
13 제품
정렬 선택
필터
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
Suction pipes
공급
Lightweight, ergonomic pipe for free-flowing powders/granules; includes a guard and extra carrier air control.
보기
5 변형
Feed pipe
공급
Ideal for tablets and capsules; antistatic options ensure safe, gentle conveying. Easy-clean design.
보기
2 변형
Feed nozzles
공급
까다로운 재료를 위한 조절 가능한 공기 흡입구; 인체 공학적, 청소가 용이하며 이물질 유입을 방지합니다.
보기
10 변형
Feed adapters with piFLOW
®
p interface
공급
공급 스테이션이나 다른 어댑터에 부착; 가교 및 도전적인 재료의 효율적인 처리를 위한 이상적인 솔루션, 조절 가능한 공기 흡입 포함.
보기
8 변형
Feed adapters with piFLOW
®
i/f interface
공급
Used to add the optimum amount of air to the material flow with an adjustable air inlet.
보기
5 변형
Feed stations
공급
Can include fluidization for smoother challenging materials like bridging powders. High compatibility and hygienic design.
보기
6 변형
Bag dump station for piFLOW
®
i/f
공급
보기
Grating for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급
보기
Bag shelf for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급
보기
Wheel set for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급
Lockable wheels enable movement and flexibility for stations without impacting build height.
보기
Hood for bag dump station
공급
Stub allows venting, protecting against dusting; suitable for seamless integration into facility operations.
보기
공기운반장치
공급
보기
5 변형
Feed adapters with piFLOW
®
t interface
공급
Used to add the optimum amount of air to the material flow. Features an adjustable air inlet.
보기
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교