- Blog Piab
- Wspaniały motywator wewnętrzny
Świetny motywator wewnętrzny

Jestem menedżerem ds. tworzenia treści. Moim zadaniem przy wprowadzaniu produktów na rynek jest zarządzanie materiałami marketingowymi dotyczącymi naszych produktów i ich produkcja. W szczególności dla przyssawki MX wyprodukowałem film, stronę docelową na naszej stronie internetowej i broszurę. W przypadku wszystkich mediów, ale w szczególności w przypadku filmu wideo, ściśle współpracowałem z innymi działami marketingu, zespołem R&D i kierownikiem produktu, który opracował przyssawkę MX, aby wymyślić pomysły i przesłanie, jakie film powinien przekazać na temat przyssawki.
Tworzenie zasobów marketingowych, które naprawdę dobrze spełniają swoją rolę, jest istotną częścią uzyskania świetnej ekspozycji. Naszą ambicją jest jak najbardziej holistyczne podejście do wielu elementów pomocniczych, ale nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii jakości i zadań do wykonania. Na przykład film naprawdę musiał przedstawiać niezwykłą siłę przenoszenia, niezależnie od rodzaju materiału. W tym celu musieliśmy wykonać prawdziwe zbliżenia z różnymi materiałami, aby wyraźnie pokazać, jak cienka warga uszczelnia się wokół obiektu nie powodując przy tym przecieków/rozszcelnień. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów technologii, kluczowy dowód znajduje się w wizualizacji, i to dlatego film wideo ma przewagę nad nieruchomymi obrazami lub prostymi tekstami.
Wprowadzenie na rynek przyssawki MX wzbudziło w firmie duży optymizm. Koncepcja została przedstawiona całemu zespołowi firmy zaangażowanemu w proces uruchomienia już w październiku ubiegłego roku, czyli na bardzo wczesnym etapie procesu. Wszyscy byli pod wrażeniem, to wspaniałe, że ta przyssawka może zrobić tak wiele rzeczy naraz. Z marketingowego punktu widzenia fajnie było zobaczyć, jak wszyscy byli podekscytowani. Premiera przyssawki MX była wielkim motorem motywacji wewnętrznej. Dla mnie było jasne, że kiedy cały zespół jest tak podekscytowany, to na pewno rezultat będzie przyszłościowy.
Myślę, że fajnie jest zobaczyć, jak daleko zaszła firma i technologia. Opracowanie przyssawki MX było możliwe tylko dzięki stosunkowo niedawnym nowinkom technicznym. Zwłaszcza wykonanie cienkiego i nadal wytrzymałego materiału pokazuje, że jest to naprawdę przyssawka, którą można było opracować dopiero w latach 20. XXI wieku. Firma Piab nie zaczynała od produktów podciśnieniowych, ale obserwowanie rozwoju i tego, że główne koncepcje technologii są nadal aktualne, robi wrażenie.
Lubię pracować w Piab ze względu na płaską strukturę organizacyjną i to, że każdy jest dostępny, społecznie i zawodowo. Nigdy nie bałem się podejść do kogoś w biurze, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dla mnie Piab to przyjazna firma i to jest dla mnie naprawdę ważne.