- Nowości
- Narzędzie Cobot Palletizin Tool (CPT) pozwala na przenoszenie większej liczby palet dziennie
Nowe narzędzie Cobot Palletizin Tool (CPT) firmy Piab pozwala na przenoszenie większej liczby palet dziennie

E-commerce zwiększa nacisk na szybkie dostarczanie produktów. Elastyczna strefa kompletacji nowo opracowanego CPT firmy Piab umożliwia bardzo szybkie przenoszenie wielu kartonów za pomocą cobotów w każdym cyklu. W ten sposób CPT umożliwia paletyzację większej liczby pudełek, co ostatecznie prowadzi do większej liczby palet gotowych do wysyłki każdego dnia.
CPT jest inteligentnym i niewielkim chwytakiem dla cobotów umożliwiającym klientom dostarczenie większej liczby produktów naraz. Wielostrefowa powierzchnia chwytaka pobiera kilka pudełek o różnych kształtach w tym samym cyklu. Podczas gdy jego lekki korpus umożliwia wyższą wydajność na pobranie. Zastosowanie jednostki zaworowej piSMART® dodatkowo zapewnia maksymalną niezbędną szybkość działania.
Podnoszenie kilku kartonów i przenoszenie ich jednocześnie, w połączeniu z niewielkim obciążeniem ramienia cobota chwytakiem jako takim, znacznie zmniejsza zużycie robota, co prowadzi do wydłużenia jego żywotności.
CPT składa się z pompy i płyty ssącej, która pobiera kartony. Jeśli potrzebna jest inna konfiguracja, należy wymienić tylko płytę ssącą. Pozwala to obniżyć koszt narzędzia końcowego nawet o 80%, zapewniając jednocześnie najwyższą możliwą elastyczność.
Jednostka z zaworami piSMART® z obsługą IO-Link oferuje funkcje dostosowane do Przemysłu 4.0, takie jak konserwacja predykcyjna w celu zapewnienia jak najdłuższego czasu sprawności systemu. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wytwarzania podciśnienia COAX®, zmniejszono zużycie powietrza, a jednocześnie zapewniono bezpieczny udźwig przy maksymalnym obciążeniu.
Korzyści dla klienta w skrócie:
- Przenoszenie większej liczby palet dziennie dzięki elastycznym strefom kompletacji do przenoszenia wielu kartonów
- Dłuższa żywotność cobota dzięki mniejszej liczbie ruchów i niskiej wadze chwytaka
- Wymaganie tylko jednego EOAT (End of arm tooling) zamiast wielu pozwala zaoszczędzić na kosztach oprzyrządowania
Zastosowania:
- E-commerce
- Magazynowanie
- Logistyka