跳转至内容

分布式真空发生器

piINLINE® 和 piSTAMP 是小型轻量化分布式真空发生器,基于 Piab COAX® 专利技术或新型 STX 技术(可选)提供最出色性能。它们是超轻的分布式真空发生器,其中一些具有集成释放机构,整合在最小化的整套产品中。它们可以直接安装在靠近吸盘(或吸力点)的软管上。piINLINE®plus 具有专利功能,是首个具有集成自动释放功能的直插式(压缩空气 - 真空)发生器。Piab 的 piINLINE® 真空发生器内置程序提供更优性能,能源消耗降低多达 40-50%,与同规格的直插式单级真空发生器相比,piSTAMP 能耗降低 25%。分布式真空发生器在汽车、电子/半导体取放应用、专用包装设备、注射成型自动化和卸载/装载金属成型机(弯曲、冲孔和激光切割)中特别常见。

阅读全文
19 产品
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • 行业
    Show all

0

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.