Artikelnummer: 0242610
3 Varianten
piCOBOT® Tool Changer Pump Side
Kompletter piCOBOT®-Werkzeugwechsler ermöglicht einen flexiblen Wechsel der Endeffektoren, wenn ein einzelner Cobot oder Roboter, der mit einer Piab-piCOBOT®-Va...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Merkmale
- Sowohl für piCOBOT® als auch für piCOBOT® L geeignet.
- Wechseln Sie das Werkzeug – behalten Sie die Ejektoreinheit – weniger Investition.
- Speziell für das Vakuum entwickelt, mit einer großen Öffnung für einen hohen Vakuumfluss
- Ausgestattet mit einem Hebel zum manuellen oder automatischen Ver- und Entriegeln der Adapterplatte eines Endeffektors in Kombination mit einer piCOBOT®-Docking Station (separat erhältlich).
Automobilbau
- Handhabung von Teilen
Logistik & Lagerhaltung
- Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
- Schachteln und Behälter
- Zusammenstellung
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , SS
Max. Anziehdrehmoment
1.4 Nm
Gewicht, min.
210 g
Dimension
Durchmesser
70 mm
Länge (Height total)
17.5 mm
Mechanische Daten
kg
16
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
PDF
Zertifikate
PDF
Whitepapers
PDF