Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: S.RBL60x60

Suction cup RBL60x60

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Spezieller quadratischer Balgsaugnapf. Für die Handhabung von Paketen und die Depalettierung ganzer Lagen.
  • Der Formfaktor vereinfacht eine Montage der Saugnäpfe sehr eng aneinander, was eine hohe Hubkapazität ermöglicht.
  • Gut für die meisten Materialien mit Ausnahme von Plastiktüten mit schlechter Füllgeschwindigkeit.
  • Geeignet für größere Niveauregulierung. Kann Gegenstände mit großen Höhendifferenzen handhaben.
  • Außergewöhnliche Rückstellfähigkeit des Materials, keine Druckverformung.
  • Die Saugnäpfe aus DURAFLEX® werden aus einem Material hergestellt, dass sowohl die Elastizität von Gummi als auch die Widerstandsfähigkeit von Polyurethan aufweist.
  • Option einer drehbaren Befestigung, um den rechteckigen Saugnapf vor dem Arretieren leicht in die gewünschte Position auszurichten.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen