- Saugnäpfe und Soft-Gripper
- Rechteckige Saugnäpfe
- Rechteckige Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Rechteckige Mehrfachbalg-Saugnäpfe
Die rechteckigen Balg-Saugnäpfe bieten einen besonders guten Halt auf Kunststoff-Flow-Packs wie Schokoladenriegel. Mit einem zusätzlichen Balg, der für Objekte mit Höhenunterschieden geeignet ist. Für die einfache Positionierung des Saugnapfes ist eine optionale drehbare Befestigung erhältlich. Die Saugnäpfe bestehen aus Duraflex® - einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und hat ein fantastisches Formgedächtnis.

3 Produkte