Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: S.RBL60x60

RBL60x60

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Spezieller quadratischer Balgsaugnapf. Für die Handhabung von Paketen und die Depalettierung ganzer Lagen.
  • Der Formfaktor vereinfacht eine Montage der Saugnäpfe sehr eng aneinander, was eine hohe Hubkapazität ermöglicht.
  • Gut für die meisten Materialien mit Ausnahme von Plastiktüten mit schlechter Füllgeschwindigkeit.
  • Geeignet für größere Niveauregulierung. Kann Gegenstände mit großen Höhendifferenzen handhaben.
  • Außergewöhnliche Rückstellfähigkeit des Materials, keine Druckverformung.
  • Die Saugnäpfe aus DURAFLEX® werden aus einem Material hergestellt, dass sowohl die Elastizität von Gummi als auch die Widerstandsfähigkeit von Polyurethan aufweist.
  • Option einer drehbaren Befestigung, um den rechteckigen Saugnapf vor dem Arretieren leicht in die gewünschte Position auszurichten.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen