Artikelnummer: 0108797
29 Varianten
Saugnapf FC75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Blechen in eine Presse. Die leicht gewölbte Form sowie die innen befindlichen Noppen gewährleisten einen guten Grip und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugers deutlich. Auch in Ovalform für längliche Objekte verfügbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
5xM5 InnengewindeAl
M5 InnengewindeAl
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
G 1/8" InnengewindeAl
G 3/8" InnengewindeAl
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
3/8" NPSF InnengewindeAl
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für kleine Produkte mit leicht gebogener und flacher, öliger Oberfläche, wie z.B. Stahlbleche.
- Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.