Artikelnummer: 0202690
5 Varianten
Saugnapf VL25FC, G1/8"-M5
Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202690
- 0202691
- 0202692
- 0202693
- 0202097
Merkmale
- Geeignet für flache, leicht gewellte oder gewölbte Oberflächen
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist
- Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
- PVC-frei, recyclingfähiges Material