Artikelnummer: SG.X
piSOFTGRIP family
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Kostengünstige, vakuumbetriebene, sanfte Greiflösung
- Geeignet für sensible und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder einer ungewöhnlichen Oberfläche
- Robustes und einfaches Design
- Genauso leicht zu montieren und zu steuern wie ein Saugnapf
- Einfach gesteuerte Klemmkraft (durch Einstellen des Vakuumniveaus)
- Fügt nur wenig zusätzliches Gewicht zur Anwendung hinzu
- Geringe Größe
- Das Silikonmaterial ist nachweisbar und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gemäß den Verordnungen der FDA 21 CFR und EU 1935/2004)
- Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden
Lebensmittel & Getränke
Logistik & Lagerhaltung
- Zusammenstellung
Verpackung
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA Nachweisbar
Saugnapfmodell
piSOFTGRIP
Dimension
Outer diameter, min. | mm
30;50;100
Material
Name
Silicone (SIL FDA detectable)
Farbe
Blue
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Handbücher
PDF
PDF
PDF
PDF
Broschüren
PDF
PDF
PDF
PDF
Zertifikate
PDF