Artikelnummer: Configure your piFLOW®f
Configure your piFLOW®f
Dieser Vakuumförderer ist in den Industriezweigen, in denen Lebensmittelqualität gefordert, weit verbreitet. Typische Anwendungen sind:
Anwendungen in der Leben...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Ein Einstiegs-Vakuumförderer, der für Industrien entwickelt wurde, in denen Lebensmittelqualität, eine staubfreie Umgebung und einfache Wartung erforderlich sind.
- Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
- Alle Werkstoffe, die in direkten Kontakt mit dem beförderten Produkt kommen, erfüllen die Vorgaben der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA.
- ATEX Staub-zertifiziert.
- Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) (Edelstahl), gebeizte Oberflächenbehandlung.
- Antistatische Filter und Dichtungen.
- Automatische Filterabreinigung.
- Einfache Installation, bedienerfreundlich.
- Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.
Lebensmittel & Getränke
- Fördern von Material in und aus Siebeinheiten
- Fördern von und aus Mischeinheiten
- Beschickung der Verpackungslinie mit fertigen Produkten
- Beschickung von Gewürz- und Kräuterstreuanlagen
- Fördern von und aus Tablettenpressen
- Aufnahme aus Fibertrommeln und Fässern
- Fördern durch bzw. in und aus Metalldetektoren
- Verpackung von Pulver, Tabletten und Kapseln
- Verpackung von Pulvern
- Rückgewinnung
- Gewürze
- Beschickung von und aus Mischeinheiten für Haustiernahrung
- Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung
- Beschickung einer Verpackungsmaschine für Haustiernahrung
- Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung
Broschüren
PDF
PDF
Zertifikate
PDF