- Vakuumförderer für Pulver und Schüttgut
- piFLOW®i – industrielle Vakuumförderung
piFLOW®i – industrielle Vakuumförderung
Wenn Sie eine robuste, zuverlässige und vielseitige Lösung für die Förderung industrieller Produkte benötigen, ist der piFLOW®i die richtige Wahl. Typische Fördergüter sind Reinigungsmittel, Trockenmittel, Sand, Industriesalz, Tonerpulver, Ton, Chromoxid, Aluminiumoxid, Talk, Siliziumdioxid, Zigarettenfilter, Walnussschalen, Streu, PVC-Pulver, Kunststoffgranulat, Kalziumkarbonat, Methylcellulose, Aluminiumoxidpulver oder Kunststoffgranulat/-teile und vieles mehr.
Der piFLOW®i kann mechanische Förderer wie Becherwerke oder Förderbänder ersetzen, um eine ergonomische, staubfreie Arbeitsumgebung ohne Risiken für die Atemwege der Bediener zu gewährleisten, insbesondere wenn gefährliche, giftige oder allergieauslösende Produkte befördert werden.
Die piFLOW®i-Reihe besteht aus Modellen mit 6, 8, 14 und 28 l Chargenvolumen, die bis zu 7,5 Tonnen/Stunde fördern können. Sie sind mit einem Edelstahlgehäuse aus Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) ausgestattet. Alle Teile, die mit dem Fördergut in Berührung kommen (der Förderanlagenkorpus und die Abdichtungen) sind konform mit der EG Nr. 1935/2004 und der EG Nr. 10/2011; eine ATEX-Zertifizierung für Staub ist je nach Konfiguration erhältlich.
Diese Reihe ist in zwei verschiedenen Automatisierungsgraden erhältlich. Die Standardversion ist ein einfacher, zuverlässiger Vakuumförderer. Im Gegensatz dazu verfügt die Version mit BVO (Batch Volume Optimisation / Optimierung des Chargenvolumens) über einen Niveausensor, der die Einstellung des Chargenvolumens erleichtert, was zu einem schnelleren Einrichten des Förderers beim Produktwechsel führt und ein höheres Maß an Betriebssicherheit gewährleistet.
Der piFLOW®i kann mechanische Förderer wie Becherwerke oder Förderbänder ersetzen, um eine ergonomische, staubfreie Arbeitsumgebung ohne Risiken für die Atemwege der Bediener zu gewährleisten, insbesondere wenn gefährliche, giftige oder allergieauslösende Produkte befördert werden.
Die piFLOW®i-Reihe besteht aus Modellen mit 6, 8, 14 und 28 l Chargenvolumen, die bis zu 7,5 Tonnen/Stunde fördern können. Sie sind mit einem Edelstahlgehäuse aus Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) ausgestattet. Alle Teile, die mit dem Fördergut in Berührung kommen (der Förderanlagenkorpus und die Abdichtungen) sind konform mit der EG Nr. 1935/2004 und der EG Nr. 10/2011; eine ATEX-Zertifizierung für Staub ist je nach Konfiguration erhältlich.
Diese Reihe ist in zwei verschiedenen Automatisierungsgraden erhältlich. Die Standardversion ist ein einfacher, zuverlässiger Vakuumförderer. Im Gegensatz dazu verfügt die Version mit BVO (Batch Volume Optimisation / Optimierung des Chargenvolumens) über einen Niveausensor, der die Einstellung des Chargenvolumens erleichtert, was zu einem schnelleren Einrichten des Förderers beim Produktwechsel führt und ein höheres Maß an Betriebssicherheit gewährleistet.
33 Produkte
Textilfilter
Filter piFLOW®fc
Ansicht
4 Varianten
PVC-Schläuche
Rohrleitungen
Ansicht
7 Varianten
Schlauchschellen
Förderleitungen piFLOW®f
Ansicht
11 Varianten
Quetschventile
Förderleitungen piFLOW®f
Ansicht
13 Varianten