Artikelnummer: Configure your piFLOW®i
Konfigurieren Sie Ihren piFLOW®i
Dies ist ein Standard-Förderer, der in vielen Industriezweigen aber auch in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Er hat eine hohe Förderleistung bei kleine...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Eine kostengünstige Lösung für Industrien, die den manuellen Materialtransportprozess für einen verbesserten Durchsatz automatisieren möchten.
- Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
- ATEX Staub-zertifiziert.
- Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) (Edelstahl), gebeizte Oberflächenbehandlung.
- Antistatische Filter und Dichtungen.
- Automatische Filterabreinigung.
- Einfache Installation, bedienerfreundlich.
- Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.