Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202675
10 Varianten

Feed Nozzle Ø25 without handle

Es ist wichtig, den Produktaufgabepunkt (von wo aus das Produkt abgesendet wird) des Förderersystems zu optimieren, um eine maximale Leistung und einen sicheren...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202675
  • 0202612
  • 0202617
  • 0202633
  • 0202636
  • 0202674
  • 0202606
  • 0202596
  • 0202570
  • 0202619

Merkmale

  • Oberflächenqualität ≤ Ra 0.8.
  • Sanfte Aufnahme des Produkts.
  • Verstellbare Saugkraft. Lieferbar mit TC-Anschluss.

Arzneimittel

  • Fördern von und aus Tablettenpressen

Lebensmittel & Getränke

  • Aufnahme aus Fibertrommeln und Fässern

Allgemein

Material
ASTM 316L , POM
Oberflächengüte
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Gewicht, min.
2110 g

Dimension

Durchmesser (D)
41x1,5 mm
Durchmesser 2 (D1)
25x1,2 mm
Durchmesser 3 (D2)
25x1,2 mm
Länge 2 (L1)
889 mm
Länge 3 (L2)
985-1008 mm

Maßzeichnungen

Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.

CAD

Datenblatt

Handbücher

Broschüren

Verwandte Produkte

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen