Artikelnummer: 0122032
3 Varianten
piINLINE® Vakuumejektor MIDI Si, 8-12 mm
piINLINE® sind kleine Inline-Ejektoren mit geringem Gewicht, die in ihrem Inneren die patentierte COAX® Mehrstufen-Technologie anwenden. Sie können direkt am Sc...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0122032
- 0122899
- 0122900
Merkmale
- Patentierte COAX® Cartridge Technologie.
- Hohe Saugleistung in Bezug auf den Energieverbrauch.
- Geringes Gewicht, Inline-Design mit Steckverbindung für Vakuum und Druckluft.
- Schnelle und einfache Installation direkt auf den Schlauch.
- Si Cartridge für zusätzliche Saugleistung.
- Pi Cartridge für hohe Leistung bei niedrigem Speisedruck.
- Xi Cartridge, wenn eine große Saugleistung bei tiefem Vakuumniveau erforderlich ist.