- Vakuumpumpen und Ejektoren
- Inline-Ejektoren
Inline-Ejektoren
Inline-Ejektoren sind schmale, ultraleichte Vakuumerzeuger, die in einem dezentralen System in der Nähe des Saugnapfes am Schlauch montiert werden. Unsere Inline-Ejektoren basieren auf der patentierten COAX®-Technik von Piab oder dem neuen optionalen STX. Darüber hinaus ist eine Auswahl unserer Inline-Ejektoren mit automatischer Freigabe erhältlich, eine integrierte Funktion und ein weiteres Patent. Die Inline-Ejektoren von Piab bieten Spitzenleistung bei 25–50 % geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten in diesem Bereich. Alle Vakuum-Ejektoren von Piab erfüllen die Anforderungen von Reach und RoHS und entsprechen den relevanten CE-Richtlinien.

7 Produkte